Modèle A5-33 - Joint de cardan à rotule - en POM C
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
joints_cardans
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/joints_cardans/a5_33.prj},{NB=michaud_chailly_A5-33-800},{REF=A5-33-8},{D1=8},{TOL=±0.04},{D2=16},{D3=3},{L1=40},{L2=10.5},{L3=20},{L4=4},{NPA=1000},{CM=5},{DD=5.000},{DD1=4.000},{XX=7.540},{ROT1=0},{ROT2=0},{PPATH=a5_33/a5_33_templ.prj},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-33.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
TOL
Tolérance D1
ⁿ/ₐ
D2
Tol. ±0.2
[mm]
D3
Tol. +0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
Tol. -0.1
[mm]
NPA
Nbre de tours pour angle 10° max.
[min-1]
CM
Couple max.
[Nm]
Michaud Chailly A5-33-8
A5-33-8
8
±0.04
16
3
40
10.5
20
4
1000
5
Michaud Chailly A5-33-12
A5-33-12
12
±0.05
20
3
62
17.0
31
6
1000
15
Michaud Chailly A5-33-16
A5-33-16
16
±0.05
25
6
74
20.5
37
10
1000
22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성