피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
Modèle A1-336 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 2,5 - Largeur denture 17-19mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite PK
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pk/a1_336.prj},{NB=michaud_chailly_A1-336-28-1},{ARTNR=28702801},{PDF=PDF Katalogseite},{WST=Azetalharz},{M=2.50},{Z=28},{B1=17.0},{DA=75.00},{D=70.00},{L=30.000},{E=56.000},{C=7.000},{NDD=24},{BB=12},{MD=850.00},{GEW=58.000},{REF=A1-336-28-1},{ND=28},{B=17},{D1=12},{D2=75.0},{D3=24},{D4=56},{L1=30},{L2=7},{COUPLE=892},{POIDS=52.1},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=1},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
COUPLE
[Ncm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-336-10...
A1-336-10-1
10
17
10
30.0
18
-
30
-
110
12.6
Michaud Chailly A1-336-12...
A1-336-12-1
12
17
10
35.0
20
-
30
-
152
17.3
Michaud Chailly A1-336-13...
A1-336-13-1
13
17
10
37.5
20
-
30
-
178
19.9
Michaud Chailly A1-336-14...
A1-336-14-1
14
17
10
40.0
20
-
30
-
201
22.7
Michaud Chailly A1-336-15...
A1-336-15-1
15
17
10
42.5
20
27
30
7
226
18.5
Michaud Chailly A1-336-16...
A1-336-16-1
16
17
10
45.0
20
27
30
7
254
21.8
Michaud Chailly A1-336-17...
A1-336-17-1
17
17
10
47.5
20
27
30
7
262
25.3
Michaud Chailly A1-336-18...
A1-336-18-1
18
17
10
50.0
20
34
30
7
303
24.7
Michaud Chailly A1-336-19...
A1-336-19-1
19
17
10
52.5
20
34
30
7
347
28.6
Michaud Chailly A1-336-20...
A1-336-20-1
20
17
10
55.0
20
34
30
7
394
32.7
Michaud Chailly A1-336-21...
A1-336-21-1
21
17
12
57.5
24
41
30
7
443
30.5
Michaud Chailly A1-336-22...
A1-336-22-1
22
17
12
60.0
24
41
30
7
498
35.0
Michaud Chailly A1-336-23...
A1-336-23-1
23
17
12
62.5
24
41
30
7
554
39.7
Michaud Chailly A1-336-24...
A1-336-24-1
24
17
12
65.0
24
49
30
7
615
37.5
Michaud Chailly A1-336-25...
A1-336-25-1
25
17
12
67.5
24
49
30
7
677
42.7
Michaud Chailly A1-336-26...
A1-336-26-1
26
17
12
70.0
24
49
30
7
746
48.0
Michaud Chailly A1-336-27...
A1-336-27-1
27
17
12
72.5
24
56
30
7
816
46.3
Michaud Chailly A1-336-28...
A1-336-28-1
28
17
12
75.0
24
56
30
7
892
52.1
Michaud Chailly A1-336-30...
A1-336-30-1
30
17
12
80.0
24
56
30
7
1050
64.2
Michaud Chailly A1-336-32...
A1-336-32-1
32
17
14
85.0
30
68
30
7
1230
61.0
Michaud Chailly A1-336-35...
A1-336-35-1
35
17
14
92.5
30
68
30
7
1520
82.1
Michaud Chailly A1-336-36...
A1-336-36-1
36
17
14
95.0
30
72
30
7
1630
84.0
Michaud Chailly A1-336-38...
A1-336-38-1
38
17
14
100.0
30
72
30
7
1850
99.5
Michaud Chailly A1-336-40...
A1-336-40-1
40
17
14
105.0
30
84
30
7
2090
97.4
Michaud Chailly A1-336-42...
A1-336-42-1
42
17
16
110.0
30
84
30
7
2360
113.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CFAHB,CFAHBB,CFAHBT,CFAHS,CFAB,CFABB,CFABT,CFAS,CFAKB,CFAKBB,CFAKBT,CFAKS -...
SRD-FA
11.05.2022
K-Standard Pinion Gear module 2
KANA (Katayama Chain)
20.12.2023
MAE-STZR-M2.5-KST - Engrenages cylindriques en plastique injecté, avec moye...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M2-POM-WS - Engrenages cylindriques en POM blanc, avec moyeu d'un ...
MÄDLER
25.04.2024
Steel Screw Gears (SN)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Modèle A1-345 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 3,0 - Largeur den...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-344 - Roue cylindrique droite en POM C - Module 3 - Largeur dentu...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A1-326 - Roue cylindrique, résine de polycétone extrudée - Module 2 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
MAE-STZR-M2-MN-B16-C45 - Engrenages cylindriques en acier C45, avec moyeu d...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성