Modèle H11B-5/2-E/E - Distributeur en ligne 5/2 à commande électrique bistable débit max
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Pneumatique
Produits de services
Distributeurs - Produits de service
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/pneumatique/produits_service/distributeur/h11b_52_ee.prj},{NB=michaud_chailly_H11B-5/2-1/4-E/E},{L8=70},{H8=239.1},{H9=141.5},{H10=273},{VERS=4.000},{B0=1.000},{B00=0.000},{B01=70.000},{B02=2.000},{B03=24.000},{L0=0.000},{L01=0.000},{L02=0.000},{L03=0.000},{XY=0.000},{NDR=13.157},{KDR=11.445},{B1=32.000},{B2=24.000},{B3=6.000},{B4=3.500},{B5=9.000},{B6=38.000},{D44=5.500},{D55=4.300},{D6=9.000},{H11=88.000},{H222=46.000},{H33=24.000},{H44=44.000},{H55=24.000},{H66=20.000},{H77=48.000},{H88=16.000},{H16=141.500},{H25=141.500},{L11=53.000},{L22=44.000},{L33=49.000},{L44=0.000},{L=0.000},{L55=0.000},{L66=0.000},{K=2.000},{NPT=0.000},{V=1.000},{CNSMASSEXACT=0.460},{S=0.000},{EX=0.000},{REF=H11B-5/2-1/4-E/E},{D1=1/4\"},{D2=4.3},{D3=9},{D4=5.5},{D5=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
DEBIT
Nominal
[l/min]
Michaud Chailly H11B-5/2-...
H11B-5/2-1/4-E/E
1/4"
4.3
9
5.5
M5
53
49
44
32
6
24
9
70
3.5
24
88
46
24
48
16
44
239.1
141.5
273
1600
Michaud Chailly H11B-5/2-...
H11B-5/2-1/8-E/E
1/8"
4.3
9
4.5
M5
47
43
40
26
5
19.5
19.5
67
3.5
21
77
41
22
42
12
38.5
226.6
129.0
260
1000
Michaud Chailly H11B-5/2-...
H11B-5/2-3/8-E/E
3/8"
5.5
11
6.5
M5
70
64.5
51
40
8
29
29
67
4
32
100
61.4
33.8
64
11
50
220.0
122.0
253
2000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성