Modèle P7-02E - Palier à semelle courte avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_sem_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_sem_fonte/p7_02e.prj},{NB=michaud_chailly_PSHE25-N},{REF=PSHE25-N},{D1=25},{D2=37.5},{MOD=M7},{D3=M 10},{L1=70.0},{L3=50.8},{L4=36},{L5=21},{L6=31.0},{L7=23.5},{H1=70.0},{H2=36.5},{CD=14},{CS=7.8},{INFOS=INFOTEXTE},{D3NDM=10.000},{D3KDM=8.376},{D2L=52.000},{D3L=37.500},{D4L=30.500},{L1L=31.000},{L2L=15.000},{L3L=21.400},{L4L=7.500},{L5L=3.900},{SWL=3.000},{D1X=33.550},{D2X=43.400},{SWX=4.800},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
MOD
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PSHE15
PSHE15
15
28.0
M7
M 8
63.0
47.0
30
18
28.6
22.1
57.0
30.2
9.6
4.75
Michaud Chailly PSHE17
PSHE17
17
28.0
M7
M 8
63.0
47.0
30
18
28.6
22.1
57.0
30.2
9.6
4.75
Michaud Chailly PSHE45
PSHE45
45
63.0
M7
M 12
120.0
95.3
48
32
43.7
32.7
107.0
54.0
32.5
20.4
Michaud Chailly PSHE20-N
PSHE20-N
20
33.0
M7
M 8
65.0
50.8
32
19
31.0
23.5
64.0
33.3
12.8
6.6
Michaud Chailly PSHE25-N
PSHE25-N
25
37.5
M7
M 10
70.0
50.8
36
21
31.0
23.5
70.0
36.5
14
7.8
Michaud Chailly PSHE30-N
PSHE30-N
30
44.0
M7
M 10
98.0
76.2
40
25
35.7
26.7
82.0
42.9
19.5
11.3
Michaud Chailly PSHE35-N
PSHE35-N
35
51.0
M7
M 10
103.0
82.6
45
27
38.9
29.4
93.0
47.6
25.5
15.3
Michaud Chailly PSHE40-N
PSHE40-N
40
58.0
M7
M 12
116.0
88.9
48
30
43.7
32.7
99.0
49.2
32.5
19.8
Michaud Chailly PSHE50-N
PSHE50-N
50
69.0
M7
M 16
135.0
101.6
54
34
43.7
32.7
115.0
57.2
35
23.2
Michaud Chailly PSHE60-N
PSHE60-N
60
84.0
M7
M 16
150.0
118.0
60
42
53.1
39.6
140.0
69.9
52
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성