Modèle P7-09E - Palier applique à quatre trous de fixation et centrage avec corps en fonte
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Paliers
auto_aligneurs
palier_4trou_six_cent_fonte
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/paliers/auto_aligneurs/palier_4trou_six_cent_fonte/p7_09e.prj},{NB=michaud_chailly_PME30-N},{REF=PME30-N},{D1=30},{MOD=M7},{D2=80},{D3=44.0},{D4=11.5},{L1=100},{L2=24.7},{L3=20.5},{L4=35.7},{L5=9.5},{L6=2.0},{L7=2},{H1=125},{CD=19.5},{CS=11.3},{INFOS=INFOTEXTE},{D2L=62.000},{D3L=44.000},{D4L=37.400},{L1L=35.700},{L2L=18.000},{L3L=23.800},{L4L=9.000},{L5L=5.000},{SWL=4.000},{D1X=41.140},{D2X=52.160},{SWX=5.950},{INFO1=palier.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
MOD
Modèle
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
maxi
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
H1
[mm]
CD
Charge de base dyn. C
[kN]
CS
Charge de base stat. Co
[kN]
Michaud Chailly PME45
PME45
45
M7
105
63.0
14.0
130
30.7
25.0
43.7
12.0
2.0
2
155
32.5
20.4
Michaud Chailly PME20-N
PME20-N
20
M7
62
33.0
9.0
78
21.5
17.0
31.0
8.0
2.0
2
100
12.8
6.6
Michaud Chailly PME25-N
PME25-N
25
M7
70
37.5
9.0
90
20.0
19.0
31.0
9.0
2.5
2
115
14
7.8
Michaud Chailly PME30-N
PME30-N
30
M7
80
44.0
11.5
100
24.7
20.5
35.7
9.5
2.0
2
125
19.5
11.3
Michaud Chailly PME35-N
PME35-N
35
M7
90
51.0
11.5
110
28.4
20.5
38.9
10.0
1.0
2
135
25.5
15.3
Michaud Chailly PME40-N
PME40-N
40
M7
100
58.0
11.5
120
31.7
23.0
43.7
11.5
1.0
2
145
32.5
19.8
Michaud Chailly PME50-N
PME50-N
50
M7
110
69.0
14.0
135
31.7
25.0
43.7
13.0
1.0
3
165
35
23.2
Michaud Chailly PME60-N
PME60-N
60
M7
135
84.0
18.0
160
38.6
29.0
53.1
16.0
1.0
3
195
52
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성