Modèle B9-GHBR - Palier compact "plus"
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b9_ghbr.prj},{NB=michaud_chailly_B9-GHBR-30-PP},{REF=B9-GHBR-30-PP},{EXEC=Avec joints},{D1=30},{L1=50},{D2=40},{D3=M 8},{D4=6.6},{H1=30},{H2=60},{H3=29},{H4=18},{L2=67},{L3=53},{MASSE=370},{C=3250},{C0=2650},{FORM=5.000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b9ghbrpp.txt},{BEM=0.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MASSE
Masse
[g]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
Michaud Chailly B9-GHBR-1...
B9-GHBR-12-PP
Avec joints
12
28
19
M 5
4.3
17
33
16
11
40
29
80
680
510
Michaud Chailly B9-GHBR-1...
B9-GHBR-16-PP
Avec joints
16
30
24
M 5
4.3
19
38
18
11
45
34
100
900
620
Michaud Chailly B9-GHBR-2...
B9-GHBR-20-PP
Avec joints
20
30
28
M 6
5.3
23
45
22
13
53
40
140
1120
780
Michaud Chailly B9-GHBR-2...
B9-GHBR-25-PP
Avec joints
25
40
35
M 8
6.6
27
54
26
18
62
48
250
2000
1370
Michaud Chailly B9-GHBR-3...
B9-GHBR-30-PP
Avec joints
30
50
40
M 8
6.6
30
60
29
18
67
53
370
3250
2650
Michaud Chailly B9-GHBR-1...
B9-GHBR-12-PPX
inox - Avec joints
12
28
19
M 5
4.3
17
33
16
11
40
29
80
680
510
Michaud Chailly B9-GHBR-1...
B9-GHBR-16-PPX
inox - Avec joints
16
30
24
M 5
4.3
19
38
18
11
45
34
100
900
620
Michaud Chailly B9-GHBR-2...
B9-GHBR-20-PPX
inox - Avec joints
20
30
28
M 6
5.3
23
45
22
13
53
40
140
1120
780
Michaud Chailly B9-GHBR-2...
B9-GHBR-25-PPX
inox - Avec joints
25
40
35
M 8
6.6
27
54
26
18
62
48
250
2000
1370
Michaud Chailly B9-GHBR-3...
B9-GHBR-30-PPX
inox - Avec joints
30
50
40
M 8
6.6
30
60
29
18
67
53
370
3250
2650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성