Modèle B92-PATKS-PPAS - Palier applique tandem - Avec 2 joints et regraissable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Paliers avec douilles
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/paliers_avec_douilles/b92_patks.prj},{NB=michaud_chailly_B92-PATKS-20-PPAS},{REF=B92-PATKS-20-PPAS},{EXEC=Avec 2 joints et regraissable},{D1=20},{L2=60},{L1=96},{H2=50},{E2=45},{L4=60},{L5=10},{L7=48},{D2=32},{D3=42},{D4=42},{E1=35},{H3=22},{D5=M10},{D6=8.4},{D7=M8x1},{MASSE=500},{C=3650},{C0=3450},{D2OLD=41.700},{K2=10.000},{K8=8.000},{CX=45.000},{C1=31.200},{C7=1.600},{D1X=30.700},{H10=0.000},{K1=3.000},{K4=3.000},{A15=15.000},{A8=25.000},{C17=22.500},{D5X=8.000},{T12=0.400},{T13=3.200},{T3=1.000},{Z2=1.500},{C22=72.000},{D11=3.000},{T14=0.200},{C10=2.000},{D3X=21.000},{DW=2.500},{W10=18.000},{W11=82.000},{INFO1=b92patks.txt},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
EXEC
Exécution
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L2
[mm]
L1
[mm]
H2
[mm]
E2
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
E1
[mm]
H3
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
MASSE
[g]
C
Charge de base dyn. C
[N]
C0
Charge de base stat. C0
[N]
INFO1
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly B92-PATKS...
B92-PATKS-16-PPAS
Avec 2 joints et regraiss...
16
50
78
40
38
50
10
39
26
35
35
28
18
M8
6.6
M8x1
300
2333
2320
b92patks.txt
Michaud Chailly B92-PATKS...
B92-PATKS-20-PPAS
Avec 2 joints et regraiss...
20
60
96
50
45
60
10
48
32
42
42
35
22
M10
8.4
M8x1
500
3650
3450
b92patks.txt
Michaud Chailly B92-PATKS...
B92-PATKS-25-PPAS
Avec 2 joints et regraiss...
25
74
122
60
56
73
10
61
40
52
52
42
26
M12
10.5
M8x1
1000
6400
6500
b92patks.txt
Michaud Chailly B92-PATKS...
B92-PATKS-30-PPAS
Avec 2 joints et regraiss...
30
84
142
70
64
82
10
71
47
61
61
50
35
M16
13.5
M8x1
1400
9600
9000
b92patks.txt
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성