Modèle B2-RU - Rail en U pour galet combiné
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/b2_ru.prj},{NB=michaud_chailly_B2-RU-080-00_100},{REF=B2-RU-080-00},{STANDARD=2 Nb},{TAILLE=80},{BESTELLNR=UP 080.0700},{VERSION=walzblank},{L=100},{H5=121.3},{I8=41 ±0.8},{I8BIS=41.000},{H7=78.7 ±0.5},{H7BIS=78.700},{H6=21.3 ±0.5},{H6BIS=21.300},{H8=15.000},{I9=10.8},{I10=5},{R1=< oder = 6},{R1X=3.000},{R2=2-3},{R2X=2.000},{R3=5.000},{WX=81.000},{WY=15.000},{IX=495.000},{IY=39.000},{MASSE=20.9},{FORM=D},{S=0.000},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
STANDARD
-
ⁿ/ₐ
TAILLE
-
ⁿ/ₐ
H5
[mm]
I8
[mm]
H7
[mm]
H6
[mm]
H8
[mm]
I9
[mm]
I10
[mm]
WX
Module de flexion
[cm3]
WY
Module de flexion
[cm3]
IX
Moment quadratique
[cm4]
IY
Moment quadratique
[cm4]
MASSE
Masse linéique
[kg/m]
Michaud Chailly B2-RU-060...
B2-RU-060-00
0 Nb
60
86.5
36 ±0.8
62.5 +1 +0.2
12 ±0.5
15.000
7.0
3
32.000
6.000
139.000
16.000
10.5
Michaud Chailly B2-RU-070...
B2-RU-070-00
1 Nb
70
103.2
40 ±0.8
70.8 ±0.5
16.2 ±0.5
15.000
7.7
3
53.000
11.000
276.000
29.000
14.8
Michaud Chailly B2-RU-080...
B2-RU-080-00
2 Nb
80
121.3
41 ±0.8
78.7 ±0.5
21.3 ±0.5
15.000
10.8
5
81.000
15.000
495.000
39.000
20.9
Michaud Chailly B2-RU-090...
B2-RU-090-00
3 Nb
90
135.4
53 ±0.8
89.4 ±0.5
23 ±0.5
15.000
12.7
5
130.000
31.000
865.000
89.000
28.6
Michaud Chailly B2-RU-110...
B2-RU-110-00
4 Nb
110
157.2
61.2 ±0.8
108.4 ±0.9
24.4 ±0.5
15.000
14.0
5
190.000
39.000
1491.000
149.000
36.0
Michaud Chailly B2-RU-120...
B2-RU-120-00
5 Nb
120
175.0
66.2 ±0.8
123.8 ±0.75
25.6 ±0.5
15.000
16.2
5
251.000
51.000
2192.000
212.000
42.8
Michaud Chailly B2-RU-150...
B2-RU-150-00
6 Nb
150
201.5
71.2 ±0.8
150.1 ±0.5
25.7 ±0.5
20.000
19.4
5
342.000
57.000
3432.000
273.000
52.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성