Modèle B2-GGRUA - Galet pour rail U
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à galets
accessoire_b2_ggr
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_galet/accessoire_b2_ggr/b2_ggrua.prj},{NB=michaud_chailly_B2-GGRUA-28-GE},{REF=B2-GGRUA-28-GE},{TYPE=GE},{D6=23.2},{H10=7.0},{H12=2.20},{H13=3.8},{D5=10},{D4=M 5},{D4X=5.000},{D4XX=4.134},{H11=7.0},{A=0.600},{C=2130},{C0=1085},{INFOS=INFOTEXTE},{MPLA=13.000},{D=16.400},{E=0.250},{PROF=11.000},{H10X=2.390},{R=10.940},{D5X=9.200},{DR=2.760},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type d axe
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H10
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
D5
[mm]
D4
[mm]
H11
[mm]
A
[mm]
C
Charge de base C
[N]
C0
Charge de base radial C0
[N]
Michaud Chailly B2-GGRUA-...
B2-GGRUA-18-GC
GC
14.0
4.0
1.55
1.8
6
M 4
5.5
0.000
765
410
Michaud Chailly B2-GGRUA-...
B2-GGRUA-18-GE
GE
14.0
4.0
1.55
1.8
6
M 4
5.5
0.400
765
410
Michaud Chailly B2-GGRUA-...
B2-GGRUA-28-GC
GC
23.2
7.0
2.20
3.8
10
M 5
7.0
0.000
2130
1085
Michaud Chailly B2-GGRUA-...
B2-GGRUA-28-GE
GE
23.2
7.0
2.20
3.8
10
M 5
7.0
0.600
2130
1085
Michaud Chailly B2-GGRUA-...
B2-GGRUA-43-GC
GC
35.0
11.0
2.50
4.5
12
M 6
12.0
0.000
6140
2750
Michaud Chailly B2-GGRUA-...
B2-GGRUA-43-GE
GE
35.0
11.0
2.50
4.5
12
M 6
12.0
0.800
6140
2750
Michaud Chailly B2-GGRUA-...
B2-GGRUA-63-GC
GC
50.0
17.5
2.30
6.0
18
M 8
16.0
0.000
15375
6250
Michaud Chailly B2-GGRUA-...
B2-GGRUA-63-GE
GE
50.0
17.5
2.30
6.0
18
M 10
16.0
1.200
15375
6250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성