Modèle B21-GBME - Guidage à billes miniature
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gbme.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GBME-15-W1-1000_20_20_0_0},{REF=B21-GBME-15-W1-1000},{EXEC=Miniature - Inox},{N=1},{L=1000},{POS=0},{L5X=0},{H1=16},{L1=32},{L9=41.5},{E1=25},{E2=20},{L2=45.5},{E4=40},{L7=15},{L8=8.5},{L14=29.5},{H3=4.0},{H9=10.8},{D2=6.0},{D3=3.5},{H14=4.5},{H7=4.0},{L5L6MIN=6},{L5L6MAX=34},{LMAX=1000},{V1=M 3},{V2=M 3},{V1N=3.000},{V2D=3.000},{V2K=2.459},{PPATH=b21_gbme/b21_gbme_sbl.prj},{C=2.88},{C0=5.39},{M0X=40.2},{M0Y=25.5},{M0Z=21.6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=b21gbme.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
L
Longueur rail
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L9
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L14
[mm]
H3
[mm]
H9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H14
[mm]
H7
[mm]
LMAX
Lg maximale
[mm]
V1
Visserie
[mm]
V2
Visserie
[mm]
C
Charge de base dyn. C
[kN]
C0
Charge de base stat. C0
[kN]
M0X
Couple statique
[Nm]
M0Y
Couple statique
[Nm]
M0Z
Couple statique
[Nm]
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-100
100
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-200
200
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-300
300
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-400
400
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-500
500
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-600
600
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-700
700
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-800
800
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-900
900
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-07-W1-1000
1000
8
17
22.0
12
8
7
5.0
16.0
1.5
4.8
4.5
2.5
2.5
2.5
1000
M 2
M 2
0.86
1.67
5.2
4.9
4.9
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-100
100
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-200
200
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-300
300
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-400
400
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-500
500
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-600
600
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-700
700
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-800
800
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-900
900
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-09-W1-1000
1000
10
20
30.0
15
10
9
5.5
21.5
2.0
6.5
6.0
3.5
3.5
3.0
1000
M 3
M 3
1.85
3.13
13.2
11.2
11.2
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-12-W1-100
100
13
27
33.0
20
15
12
9.0
23.0
3.0
8.8
6.0
3.5
4.5
4.5
1000
M 3
M 3
2.55
4.00
21.7
15.0
15.0
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-12-W1-200
200
13
27
33.0
20
15
12
9.0
23.0
3.0
8.8
6.0
3.5
4.5
4.5
1000
M 3
M 3
2.55
4.00
21.7
15.0
15.0
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-12-W1-300
300
13
27
33.0
20
15
12
9.0
23.0
3.0
8.8
6.0
3.5
4.5
4.5
1000
M 3
M 3
2.55
4.00
21.7
15.0
15.0
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-12-W1-400
400
13
27
33.0
20
15
12
9.0
23.0
3.0
8.8
6.0
3.5
4.5
4.5
1000
M 3
M 3
2.55
4.00
21.7
15.0
15.0
Michaud Chailly B21-GBME-...
B21-GBME-12-W1-500
500
13
27
33.0
20
15
12
9.0
23.0
3.0
8.8
6.0
3.5
4.5
4.5
1000
M 3
M 3
2.55
4.00
21.7
15.0
15.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성