Modèle B21-GBMC-XL - Chariot
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
Guidages avec chariot à billes
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/guidage_chariot_billes/b21_gbmc.prj},{NB=michaud_chailly_B21-GBMC-09-XL},{REF=B21-GBMC-09-XL},{H1=12},{L1=30},{L2=39.000},{L3=4.5},{L9=28.900},{E1=21.000},{E2=12.000},{V1=M 3},{V2=M 3},{H5=2.5},{H7=3.000},{WEB=WWW},{L7=18},{L8=6.000},{L14=21.500},{H3=3.000},{H9=7.0},{D2=6.0},{D3=3.4},{H14=4.500},{L5L6MIN=5.5},{L5L6MAX=20.5},{LMAX=690},{V1N=3},{V2D=3.000},{V1K=2.459},{V2K=2.459},{X=4.000},{X1=0.600},{Y1=31.200},{Y2=11.000},{E4=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Partnumber
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L9
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
V1
Visserie
[mm]
V2
Visserie
[mm]
H5
[mm]
H7
[mm]
Michaud Chailly B21-GBMC-...
B21-GBMC-07-XL
9
25
31.500
3
22.000
19.000
10.000
M 3
M 3
1.7
3.000
Michaud Chailly B21-GBMC-...
B21-GBMC-09-XL
12
30
39.000
4.5
28.900
21.000
12.000
M 3
M 3
2.5
3.000
Michaud Chailly B21-GBMC-...
B21-GBMC-12-XL
14
40
44.000
6
31.000
28.000
15.000
M 4
M 3
3.2
3.500
Michaud Chailly B21-GBMC-...
B21-GBMC-15-XL
16
60
55.000
7.5
39.000
45.000
20.000
M 4
M 4
3.2
4.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성