Modèle B3-039 - Glissière aluminium - Course 100 % - Charge maxi par paire : 230 à 300 Kg
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Guidages
glissieres_billes
Glissières à billes charge maxi par paire 100 kg et plus
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/guidage/glissieres_billes/glissieres_a_billes_100/b3_039.prj},{NB=michaud_chailly_B3-039-55_0},{REF=B3-039-55},{COURSEX=0},{COURSE=550},{SL=550},{L1=0},{L2=267.500},{L3=0},{L4=150},{CHARGE=300},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=WWW},{GEW=4.68},{ZTN=83024900},{VERSION=2},{PPATH=b3_039/b3_039_sbl.prj},{ARTNR=64905555},{MAT=Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig, Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl},{BEZ=DA 4160-550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COURSE
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CHARGE
maxi par paire
[kg]
Michaud Chailly B3-039-30
B3-039-30
300
285
0.000
100
0
240
Michaud Chailly B3-039-35
B3-039-35
350
335
0.000
150
0
255
Michaud Chailly B3-039-40
B3-039-40
400
385
0.000
200
0
270
Michaud Chailly B3-039-45
B3-039-45
450
435
0.000
250
0
285
Michaud Chailly B3-039-50
B3-039-50
500
485
0.000
300
0
300
Michaud Chailly B3-039-55
B3-039-55
550
0
267.500
0
150
300
Michaud Chailly B3-039-60
B3-039-60
600
0
292.500
0
175
300
Michaud Chailly B3-039-65
B3-039-65
650
0
317.500
0
200
295
Michaud Chailly B3-039-70
B3-039-70
700
0
342.500
0
225
290
Michaud Chailly B3-039-80
B3-039-80
800
0
392.500
0
275
270
Michaud Chailly B3-039-90
B3-039-90
900
0
442.500
0
325
250
Michaud Chailly B3-039-10...
B3-039-100
1000
0
492.500
0
375
230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성