Modèle F5-15 - Support concave élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_15.prj},{NB=michaud_chailly_F5-15-57-43},{REF=F5-15-57-43},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{D2=57},{D3=35},{H1=42},{H2=20},{EFS=75},{EFS1=5.5},{EFD=200},{EFD1=12},{HH=4.200},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-15.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
NDM
[mm]
KDM
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
EFS
Effort statique charge maxi
[daN]
EFS1
Effort statique ecrasement
[mm]
EFD
Effort dynamique charge maxi
[daN]
EFD1
Effort dynamique déflexion
[mm]
HH
[mm]
Michaud Chailly F5-15-57-...
F5-15-57-43
M8
8.000
6.466
57
35
42
20
75
5.5
200
12
4.200
Michaud Chailly F5-15-60-...
F5-15-60-57
M10
10.000
8.160
60
50
57
25
150
8.0
350
15
5.700
Michaud Chailly F5-15-80-...
F5-15-80-65
M14
14.000
11.546
80
70
65
35
300
9.5
800
16
6.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle F5-TA - Tampon profile TA à amortissement axial
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F5-13 - Support cylindrique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F5-11 - Support cylindrique élastique type MF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F5-130 - Support cylindrique élastique type M Acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-21 - Accouplement à ressorts EK
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F5-16 - Support conique élastique type M
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성