Modèle F5-11 - Support cylindrique élastique type MF
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_11.prj},{NB=michaud_chailly_F5-11-30-30},{REF=F5-11-30-30},{D1=M8},{NDM=8.000},{KDM1=6.647},{KDM2=6.466},{D2=30},{H1=30},{H2=23},{H3=6},{COM=70},{COM1=88},{CIS=11},{CIS1=18},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=f5-11.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
COM
Compression charge maxi
[daN]
COM1
Compression rigidité
[daN/cm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[daN]
CIS1
Cisaillement rigidité
[daN/cm]
Michaud Chailly F5-11-16-...
F5-11-16-10
M5
16
10
12
3
20
130
3
16
Michaud Chailly F5-11-16-...
F5-11-16-15
M5
16
15
12
3
20
65
3
13
Michaud Chailly F5-11-16-...
F5-11-16-20
M5
16
20
12
3
15
38
3
6
Michaud Chailly F5-11-16-...
F5-11-16-25
M5
16
25
12
3
15
30
2
4
Michaud Chailly F5-11-20-...
F5-11-20-15
M6
20
15
15
4
35
117
5
20
Michaud Chailly F5-11-20-...
F5-11-20-20
M6
20
20
15
4
30
66
5
14
Michaud Chailly F5-11-20-...
F5-11-20-25
M6
20
25
15
4
30
55
5
10
Michaud Chailly F5-11-20-...
F5-11-20-30
M6
20
30
15
5
25
36
5
10
Michaud Chailly F5-11-25-...
F5-11-25-22
M8
25
22
20
6
50
125
8
20
Michaud Chailly F5-11-25-...
F5-11-25-25
M8
25
25
20
6
50
91
8
18
Michaud Chailly F5-11-25-...
F5-11-25-30
M8
25
30
20
6
50
66
8
13
Michaud Chailly F5-11-30-...
F5-11-30-15
M8
30
15
23
6
90
300
11
44
Michaud Chailly F5-11-30-...
F5-11-30-22
M8
30
22
23
6
80
160
11
28
Michaud Chailly F5-11-30-...
F5-11-30-30
M8
30
30
23
6
70
88
11
18
Michaud Chailly F5-11-30-...
F5-11-30-40
M8
30
40
23
6
60
67
11
15
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-20
M10
40
20
25
8
160
400
20
66
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-28
M10
40
28
25
8
150
250
20
36
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-35
M10
40
35
25
8
120
150
20
31
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-40
M10
40
40
25
8
120
120
20
27
Michaud Chailly F5-11-40-...
F5-11-40-45
M10
40
45
25
8
120
110
20
22
Michaud Chailly F5-11-50-...
F5-11-50-35
M10
50
35
25
8
250
312
25
36
Michaud Chailly F5-11-50-...
F5-11-50-45
M10
50
45
25
8
190
173
25
28
Michaud Chailly F5-11-60-...
F5-11-60-36
M10
60
36
25
8
300
375
30
43
Michaud Chailly F5-11-60-...
F5-11-60-45
M10
60
45
25
8
250
227
30
33
Michaud Chailly F5-11-70-...
F5-11-70-35
M10
70
35
25
9
450
562
35
54
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성