Modèle F5-100 - Support cylindrique élastique type MM acier inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Supports antivibratoires
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/glissement/supports_antivibratoire/f5_100.prj},{NB=michaud_chailly_F5-100-30-30},{ARTNR=68931100},{MATERIAL=NR / Edelstahl},{PDF=PDF Katalogseite},{D=30},{H=30},{G=8},{I=20},{DB=108},{DB1=400},{SB=25},{SB1=140},{GEW=65},{REF=F5-100-30-30},{D1=M8},{D2=30},{H1=30},{H2=20},{COM=400},{COM1=108},{CIS1=25},{CIS=140},{POIDS=0.0650},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
COM
Compression charge maxi
[N]
COM1
Compression rigidité
[N/mm]
CIS1
Cisaillement rigidité
[N/mm]
CIS
Cisaillement charge maxi
[N]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly F5-100-8-...
F5-100-8-8
M3
8
8
6
35
30
9
10
0.0010
Michaud Chailly F5-100-10...
F5-100-10-10
M4
10
10
10
43
44
9
15
0.0032
Michaud Chailly F5-100-10...
F5-100-10-15
M4
10
15
10
43
29
5
15
0.0039
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-7
M4
15
7
10
95
174
29
35
0.0058
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-8
M4
15
8
10
95
160
27
35
0.0060
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-10
M4
15
10
10
95
124
24
35
0.0064
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-20
M4
15
20
13
95
54
10
35
0.0078
Michaud Chailly F5-100-15...
F5-100-15-15
M4
15
15
10
95
61
13
35
0.0070
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-8
M6
20
8
18
170
307
36
60
0.0150
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-10
M6
20
10
18
170
150
40
60
0.0150
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-15
M6
20
15
18
170
130
24
60
0.0200
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-20
M6
20
20
18
170
100
20
60
0.0190
Michaud Chailly F5-100-20...
F5-100-20-25
M6
20
25
18
170
70
13
60
0.0200
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-20
M6
25
20
18
170
85
17
60
0.0300
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-10
M6
25
10
18
280
750
74
95
0.0200
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-15
M6
25
15
18
280
140
25
95
0.0280
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-25
M6
25
25
18
280
600
37
95
0.0320
Michaud Chailly F5-100-25...
F5-100-25-30
M6
25
30
18
280
71
17
95
0.0400
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-15
M8
30
15
20
400
525
58
140
0.0370
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-20
M8
30
20
20
400
204
40
140
0.0560
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-25
M8
30
25
20
400
180
33
140
0.0580
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-30
M8
30
30
20
400
108
25
140
0.0650
Michaud Chailly F5-100-30...
F5-100-30-40
M8
30
40
20
400
85
18
140
0.0640
Michaud Chailly F5-100-40...
F5-100-40-15
M8
40
15
20
650
380
90
250
0.0790
Michaud Chailly F5-100-40...
F5-100-40-25
M8
40
25
23
650
270
60
250
0.0840
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성