Modèle E6-165 - Joint VS pour arbre tournant à effet axial - Elastomère fluore FPM
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Etanchéité
joints_v
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/etancheite/joints_v/e6_165.prj},{NB=michaud_chailly_E6-165-50_48},{REF=E6-165-50},{MAT=Elastomère fluoré FPM},{D1=48},{D2=45.0},{D3=d1+3},{D4=d1+15},{L1=13.0},{L2=9.5},{L3=11.0},{H1=5 ±0.1},{H11=5},{D11=48.0},{D12=53.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=e6-165.txt},{WEB=WWW},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
Michaud Chailly E6-165-12
E6-165-12
Elastomère fluoré FPM
10.5
d1+2
d1+9
7.7
5.6
6.7
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-165-14
E6-165-14
Elastomère fluoré FPM
12.5
d1+2
d1+9
7.7
5.6
6.7
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-165-16
E6-165-16
Elastomère fluoré FPM
14.0
d1+2
d1+9
7.7
5.6
6.7
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-165-18
E6-165-18
Elastomère fluoré FPM
16.0
d1+2
d1+9
7.7
5.6
6.7
3 ±0.6
Michaud Chailly E6-165-20
E6-165-20
Elastomère fluoré FPM
18.0
d1+2
d1+12
10.5
7.9
9.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-165-28
E6-165-28
Elastomère fluoré FPM
25.0
d1+3
d1+12
10.5
7.9
9.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-165-30
E6-165-30
Elastomère fluoré FPM
27.0
d1+3
d1+12
10.5
7.9
9.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-165-32
E6-165-32
Elastomère fluoré FPM
29.0
d1+3
d1+12
10.5
7.9
9.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-165-35
E6-165-35
Elastomère fluoré FPM
31.0
d1+3
d1+12
10.5
7.9
9.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-165-38
E6-165-38
Elastomère fluoré FPM
34.0
d1+3
d1+12
10.5
7.9
9.0
4 ±0.8
Michaud Chailly E6-165-40
E6-165-40
Elastomère fluoré FPM
36.0
d1+3
d1+15
13.0
9.5
11.0
5 ±0.1
Michaud Chailly E6-165-45
E6-165-45
Elastomère fluoré FPM
40.0
d1+3
d1+15
13.0
9.5
11.0
5 ±0.1
Michaud Chailly E6-165-50
E6-165-50
Elastomère fluoré FPM
45.0
d1+3
d1+15
13.0
9.5
11.0
5 ±0.1
Michaud Chailly E6-165-55
E6-165-55
Elastomère fluoré FPM
49.0
d1+3
d1+15
13.0
9.5
11.0
5 ±0.1
Michaud Chailly E6-165-60
E6-165-60
Elastomère fluoré FPM
54.0
d1+3
d1+15
13.0
9.5
11.0
5 ±0.1
Michaud Chailly E6-165-65
E6-165-65
Elastomère fluoré FPM
58.0
d1+3
d1+15
13.0
9.5
11.0
5 ±0.1
Michaud Chailly E6-165-70
E6-165-70
Elastomère fluoré FPM
63.0
d1+4
d1+18
15.5
11.3
13.5
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-165-80
E6-165-80
Elastomère fluoré FPM
72.0
d1+4
d1+18
15.5
11.3
13.5
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-165-90
E6-165-90
Elastomère fluoré FPM
85.0
d1+4
d1+18
15.5
11.3
13.5
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-165-95
E6-165-95
Elastomère fluoré FPM
85.0
d1+4
d1+18
15.5
11.3
13.5
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-165-10...
E6-165-100
Elastomère fluoré FPM
90.0
d1+4
d1+18
15.5
11.3
13.5
6 ±1.2
Michaud Chailly E6-165-11...
E6-165-110
Elastomère fluoré FPM
99.0
d1+4
d1+21
18.0
13.1
15.5
7 ±1.5
Michaud Chailly E6-165-13...
E6-165-130
Elastomère fluoré FPM
117.0
d1+4
d1+21
18.0
13.1
15.5
7 ±1.5
Michaud Chailly E6-165-14...
E6-165-140
Elastomère fluoré FPM
126.0
d1+4
d1+21
18.0
13.1
15.5
7 ±1.5
Michaud Chailly E6-165-15...
E6-165-150
Elastomère fluoré FPM
135.0
d1+4
d1+21
18.0
13.1
15.5
7 ±1.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성