카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SKILLAIR Pressure switches
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Pressure switches
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_pressure_switches/pressure_switches.prj},{NB=3240000A},{SIZE=100},{VER=2A NO/NC , 2m CABLE WITHOUT END PLATES},{VERX='2A NO/NC , 2m CABLE WITHOUT END PLATES','2A NO/NC , 2m CABLE WITHOUT END PLATES','2A NO/NC M8 CONNECTOR WITHOUT END PLATES','2A NO/NC M8 CONNECTOR WITHOUT END PLATES'},{A=59},{B=76},{C=50},{D=43},{E=44},{F=26},{G=52},{H=24},{L=M4 hole},{INFO=Catalogue}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
DC
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
3240000A
3240000A
100
PS 100 2A NO/NC , 2m CABL...
59
76
50
43
44
26
52
24
M4 hole
3440000A
3440000A
200
PS 200 2A NO/NC , 2m CABL...
63
85
63
55
48
36
58
25
M5 hole
4440000A
4440000A
300
PS 300 2A NO/NC , 2m CABL...
177
99
72
65
59
42
63
32
M5 hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성