카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Fitting A10 Elbow, Male-Female with PTFE
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Tappered thread fittings with PTFE
Standard fitting A10
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_with_ptfe/standard_fitting_a10/standard_fitting_a10.prj},{NB=2110002T},{IDNR=},{CODE=2110002T},{REF=A10},{F=1/4},{F1=1/4},{CH=13},{P=10.5},{P1=8},{L=24.5},{L1=26.0},{E=17.0},{INFO=Catalogue},{G=13.716},{XL=14.500},{DI=8.000},{DA=12.000},{T=12.000},{XCH=3.250},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
CH
Ch
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
2110001T
2110001T
A10
1/8
1/8
10
8.0
7
16.5
20.5
13.5
2110002T
2110002T
A10
1/4
1/4
13
10.5
8
24.5
26.0
17.0
2110003T
2110003T
A10
3/8
3/8
15
11.0
10
26.0
30.0
20.5
2110004T
2110004T
A10
1/2
1/2
20
13.0
11
30.0
36.0
25.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성