카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Grippers with 2 parallel long-stroke jaws - series P4
Metalwork
Actuators
Handling
Pneumatic grippers
Grippers with 2 parallel jaws long stroke serie p4
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/handling/pneumatic_grippers/grippers_with_2_parallel_jaws_long_stroke_serie_p4/grippers_series_p4_asmtab.prj},{NB=W1580120200(1//)},{DESCRIPTION=GRIPPER WITH 2 LONG-STROKE JAWS P4-12},{P=3-7},{T=5-60},{MF=1},{F=Lubricated or un lubricated filtered air},{B=2x12},{SS=10},{CF=41},{OF=41},{SX=12},{G=1},{AC1=},{AC2=},{WEIGHT=300},{INFO=Catalogue},{PPATH=grippers_series_p4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
P
Min./max. operating pressure
[bar]
T
Temprature range
ⁿ/ₐ
MF
Maximum operating frequency
[cycles/s]
F
Fluid
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
SS
Single jaw stroke
[mm]
CF
Closing force at 6 bar
[N]
OF
Opening force at 6 bar
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
W1580100200
W1580100200
GRIPPER WITH 2 LONG-STROK...
3-7
5-60
1
Lubricated or un lubricat...
2x10
5
28
28
180
W1580120200
W1580120200
GRIPPER WITH 2 LONG-STROK...
3-7
5-60
1
Lubricated or un lubricat...
2x12
10
41
41
300
W1580160200
W1580160200
GRIPPER WITH 2 LONG-STROK...
3-7
5-60
1
Lubricated or un lubricat...
2x16
15
75
75
500
W1580250200
W1580250200
GRIPPER WITH 2 LONG-STROK...
3-7
5-60
1
Lubricated or un lubricat...
2x30
30
260
260
2950
W1580300200
W1580300200
GRIPPER WITH 2 LONG-STROK...
3-7
5-60
1
Lubricated or un lubricat...
2x30
60
260
260
3700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성