카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
CMPG - Guided compact cylinders with ball bearings
Metalwork
Actuators
Guided compact cylinders
Guided compact cylinders CMPG
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/guid_comp_cyl/guid_comp_cyl/guid_comp_cyl_ball_bearings_asmtab.prj},{NB=W1430323025/0--},{IDNR=},{DI=32},{VERS=3},{VERSX=3,'No-Cushioned',5,'Cushioned'},{HUB=25},{HUBST=0},{AC4=},{AC5=},{INFO=Catalogue},{A=51},{A1=48},{B=114},{B1=112},{C1=10},{E=30},{E2=96},{E3=100},{F=1/8},{FX=9.728},{F1=M8},{F1X=8.000},{F2=M6},{F2X=6.000},{H=32.5},{HX=32.500},{K=6},{M=38},{M1=80},{Q=16},{T=20},{U=11.0},{Z1=1.5},{Z2=1.5},{PPATH=guid_comp_cyl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
ⁿ/ₐ
F2
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
K
K H7
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
ØQ
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
W1430163010
W1430163010
16
33
25
64
62
33.0
10
9.0
16
7
52
54
M5
M5
10.5
4
38
46.0
22
42
15.000
18.000
6.000
46.0
8
13
10
20
8.0
5.5
2.5
W1430203020
W1430203020
20
36
29
74
72
37.0
10
9.0
18
10
60
64
1/8
M5
11.0
5
46
49.0
26
52
17.000
19.000
8.000
49.0
10
13
10
20
8.0
4.5
2.5
W1430253020
W1430253020
25
42
38
88
86
37.5
10
9.0
26
10
70
76
1/8
M6
11.5
5
56
49.5
32
62
21.000
21.000
8.000
49.5
12
14
16
25
9.0
2.0
2.0
W1430323025
W1430323025
32
51
48
114
112
37.5
10
9.0
30
5
96
100
1/8
M8
M6
12.5
32.5
6
80
74.5
38
80
25.500
25.500
14.000
49.5
16
16
20
20
11.0
1.5
1.5
W1430403025
W1430403025
40
51
48
124
122
44.0
10
11.0
30
10
106
110
1/8
M8
M6
14.0
38.0
6
90
74.5
38
90
25.500
25.500
21.000
56.0
16
17
20
20
11.0
1.5
1.5
W1430503025
W1430503025
50
59
56
140
138
44.0
12
11.0
40
10
120
124
1/4
M10
M8
14.0
46.5
6
100
83.0
44
100
29.500
29.500
27.000
58.0
20
17
20
25
12.5
1.5
1.5
W1430633025
W1430633025
63
72
69
150
148
49.0
12
13.0
50
10
130
132
1/4
M10
M8
15.0
56.5
6
110
83.0
44
110
36.000
36.000
33.000
63.0
20
20
20
25
15.0
1.5
1.5
W1430803025
W1430803025
80
92
88
188
185
56.5
16
15.0
60
15
160
166
3/8
M12
M10
15.0
72
6
140
93.0
56
140
46.000
46.000
36.000
74.5
25
21
25
30
18.0
2.0
2.0
W1430A13025
W1430A13025
100
112
108
224
221
66.0
16
19.0
80
15
190
200
3/8
M14
M10
21.0
89
8
170
105.0
62
170
56.000
56.000
40.000
84.0
32
25
30
35
21.0
2.0
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성