LMBK - LMBF/K Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMBF/K
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmbf/lmbk.prj},{NB=LMBK10UU-4},{ST=LMBK10UU},{BC=4},{DR=5/8''},{DRM=15.875},{DRT=-},{D=1.125''},{DM=28.575},{DT=0/-19},{L=1.5''},{LM=38.1},{D1=2''},{D1M=50.8},{K=1.5''},{KM=38.1},{H=0.25''},{HM=6.35},{PCD=1.562''},{PCDM=39.688},{D1XD2XH=0.1875''x0.297''x0.172''},{D1XD2XHM=4.763x7.541x4.366},{D1XX=0.1875},{D2XX=0.297},{HXX=0.172},{ECC=15},{RC=-6},{C=774},{CO=1180},{WG=140},{RR=0.960},{DRX=0.6250},{DX=1.1250},{LX=1.5000},{D1X=2.0000},{KX=1.5000},{HX=0.2500},{PCDX=1.5620}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[인치]
DRM
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
[인치]
DM
[mm]
DT
d Tolerance
[μm]
L
[인치]
LM
[mm]
D1
[인치]
D1M
[mm]
K
[인치]
KM
[mm]
H
[인치]
HM
[mm]
PCD
[인치]
PCDM
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[인치]
D1XD2XHM
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
[μm]
RC
Radial Clearance
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMBK04UU-3
LMBK04UU-3
LMBK04UU
3
1/4''
6.35
0/-9
0.5''
12.7
0/-13
0.75''
19.05
1.25''
31.75
1''
25.4
0.219''
5.556
0.875''
22.225
0.156''x0.25''x0.141''
3.969x6.35x3.572
12
-3
206
265
32
LMBK06UU-4
LMBK06UU-4
LMBK06UU
4
3/8''
9.525
0/-9
0.625''
15.875
0/-16
0.875''
22.225
1.5''
38.1
1.25''
31.75
0.25''
6.35
1.062''
26.988
0.1875''x0.297''x0.172''
4.763x7.541x4.366
12
-4
225
314
47
LMBK08UU-4
LMBK08UU-4
LMBK08UU
4
1/2''
12.7
0/-9
0.875''
22.225
0/-16
1.25''
31.75
1.75''
44.45
1.375''
34.925
0.25''
6.35
1.312''
33.338
0.1875''x0.297''x0.172''
4.763x7.541x4.366
12
-4
510
784
88
LMBK10UU-4
LMBK10UU-4
LMBK10UU
4
5/8''
15.875
-
1.125''
28.575
0/-19
1.5''
38.1
2''
50.8
1.5''
38.1
0.25''
6.35
1.562''
39.688
0.1875''x0.297''x0.172''
4.763x7.541x4.366
15
-6
774
1180
140
LMBK12UU-4
LMBK12UU-4
LMBK12UU
4
3/4''
19.05
0/-10
1.25''
31.75
0/-19
1.625''
41.275
2.1875''
55.563
1.6875''
42.863
0.3125''
7.938
1.718''
43.656
0.2187''x0.344''x0.203''
5.556x8.731x5.159
15
-6
862
1370
190
LMBK16UU-5
LMBK16UU-5
LMBK16UU
5
1''
25.4
0/-10
1.5625''
39.688
0/-19
2.25''
57.15
2.5''
63.5
2''
50.8
0.3125''
7.938
2.031''
51.594
0.2187''x0.344''x0.203''
5.556x8.731x5.159
15
-6
980
1570
325
LMBK20UU-5
LMBK20UU-5
LMBK20UU
5
1-1/4''
31.75
0/-12
2''
50.8
0/-22
2.625''
66.675
3.125''
79.375
2.5''
63.5
0.375''
9.525
2.5625''
65.088
0.2187''x0.406''x0.2656''
7.144x10.319x6.747
20
-8
1570
2740
665
LMBK24UU-6
LMBK24UU-6
LMBK24UU
6
1-1/2''
38.1
0/-12
2.375''
60.325
0/-22
3''
76.2
3.75''
95.25
3''
76.2
0.5''
12.7
3.0625''
77.788
0.344''x0.5''x0.328''
8.731x12.7x8.334
20
-8
2180
4020
1100
LMBK32UU-6
LMBK32UU-6
LMBK32UU
6
2
50.8
-
3''
76.2
0/-25
4''
101.6
4.375''
111.125
3.5''
88.9
0.5''
12.7
3.6875''
93.662
0.344''x0.5''x0.328''
8.731x12.7x8.334
25
-13
3820
7940
1760
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성