피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MFC-T - Floating joint - Standard type
MEDAN
Other auxiliary equipments
Floating joint
MFC-Floating joint
Powered by
CAD모델 선택
{medan/other_auxilary_equipment/floating_joint/mfc/mfc_t.prj},{NB=MFC-1018T-M18x1.5},{MODEL=MFC-1018T},{M=M18x1.5},{DIA=50,63},{A=90.0},{B=26.0},{C=28},{D=45.0},{E=9},{F=18},{G=13.5},{H=27},{MM='M18x1.5'},{MMM=18.000},{P=23.0},{S=M18x1.5xH8xB24},{H1=8.0},{B1=24.0},{U=1.25},{ANGLE=5},{PRESSURE=3.5MPa(max.)Penumatic/Hydraulic},{FORCE=11000},{WEIGHT=500},{A1=32.000},{A2=32.000},{A3=27.000},{A4=10.000},{A5=6.000},{A6=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
DIA
Applicable cyl.dia
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
U
Permissible U deviation
[mm]
ANGLE
Rot.angle
[°]
PRESSURE
Permissible pressure
[MPa]
FORCE
Maximum operating tension and compression force
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
MFC-1003T-M3x0.5
MFC-1003T
6
24.5
7.0
8
12.0
2
3
3.5
8
7.0
M3x0.5xH2.5xB6
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
19
10
MFC-1004T-M4x0.7
MFC-1004T
10
26.0
8.0
9
12.0
2
4
4.0
8
7.0
M4x0.7xH3.5xB8
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
54
10
MFC-1005T-M5x0.8
MFC-1005T
10,15
38.0
14.0
15
18.0
3
5
5.0
10
8.5
M5x0.8xH4xB8
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
123
20
MFC-1006T-M6x1.0
MFC-1006T
15
38.0
14.0
15
18.0
3
6
5.0
10
8.5
M6x1.0xH5xB10
0.50
5
0.7MPa(max.)Pneumatic
123
20
MFC-1008T-M8x1.25
MFC-1008T
20
50.0
18.0
20
24.0
4
8
7.0
13
12.0
M8x1.25xH6xB13
0.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
1100
90
MFC-1010T-M10x1.25
MFC-1010T
25,30
61.0
20.0
22
26.0
5
10
8.0
17
14.0
M10x1.25/1.5xH6xB17
0.75
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
2500
110
MFC-1012T-M12x1.25
MFC-1012T
40
58.0
20.0
22
28.0
5
12
8.0
17
12.0
M12x1.25/1.5/1.75xH7xB19
0.75
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
4400
110
MFC-1014T-M14x1.5
MFC-1014T
40
70.0
21.0
24
35.0
7
14
9.0
22
17.0
M14x1.5xH8xB22
1.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
6000
250
MFC-1016T-M16x1.5
MFC-1016T
50,63
90.0
26.0
28
45.0
9
18
13.5
27
23.0
M16x1.5xH8xB23
1.25
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
11000
500
MFC-1018T-M18x1.5
MFC-1018T
50,63
90.0
26.0
28
45.0
9
18
13.5
27
23.0
M18x1.5xH8xB24
1.25
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
11000
500
MFC-1020T-M20x1.5
MFC-1020T
80
103.0
30.0
32
50.0
8
22
16.0
32
27.0
M20x1.5xH8.5xB30
2.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
18000
720
MFC-1022T-M22x1.5
MFC-1022T
80
103.0
30.0
32
50.0
8
22
16.0
32
27.0
M22x1.5xH10xB32
2.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
18000
720
MFC-1024T-M24x1.5
MFC-1024T
100
123.0
38.0
38
61.0
12
26
19.0
41
33.0
M24x1.5xH11xB35.5
2.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
28000
1300
MFC-1026T-M26x1.5
MFC-1026T
100
123.0
38.0
38
61.0
12
26
19.0
41
33.0
M26x1.5xH11xB35
2.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
28000
7300
MFC-1027T-M27x2.0
MFC-1027T
125
154.0
56.0
58
63.5
19
29
20.0
41
33.0
M27x2.0xH10xB50
2.50
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
28000
1620
MFC-1030T-M30x1.5
MFC-1030T
125,140
154.0
56.0
58
63.5
19
29
20.0
41
33.0
M30x1.5/2.0/3.5xH10xB46
3.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
54000
1610
MFC-1036T-M36x1.5
MFC-1036T
140,160
184.0
69.0
70
75.0
20
35
23.0
50
42.0
M36x1.5/2.0xH10xB50
4.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
71000
2820
MFC-1039T-M39x1.5
MFC-1039T
140,160
184.0
69.0
70
75.0
20
35
23.0
50
42.0
M39x1.5xH10xB50
4.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
71000
2820
MFC-1040T-M40x1.5
MFC-1040T
160
194.0
74.0
74
85.0
15
43
25.0
69
40.0
M40x1.5/2.0xH12xB65
5.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
71000
4300
MFC-1045T-M45x1.5
MFC-1045T
160
194.0
74.0
74
85.0
15
43
25.0
69
40.0
M45x1.5/2.0xH12xB65
5.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
71000
4300
MFC-1050T-M50x2.0
MFC-1050T
160
210.0
70.0
70
105.0
16
53
35.0
85
55.0
M50x2.0xH13xB65
6.00
5
3.5MPa(max.)Penumatic/Hyd...
80000
6980
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성