MCRQ - Rotary actuator
MEDAN
Air cylinders
Rotary Actuator
MCRQ-Rotary actuator
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/rotary_actuator/mcrq_series/mcrq_asmtab.prj},{NB=MCRQ-20A(0)},{MODEL=MCRQ},{TUBE=20},{ANGLEADJUSTER=A},{PIP=},{PORT=},{SWITCH=},{NSW=},{POS=0},{A=40},{AA=17},{B=6.5},{BB=8},{C=10.0},{D=17},{DA=15},{DD=M10×.5},{E=10},{F=22H9},{G=12.0},{H=57},{HH=4H9×4.5},{H1=11.5},{H2=14},{HA=-},{I=84},{J=37},{K=32},{L=127},{LA=32H9},{LB=65h9},{LC=67h9},{M=0},{MA=8},{MM=M6×1},{N=54.0},{N1=-},{N2=-},{O=19.5},{P=4.5},{PP=FK-1008L-S},{QA=10.0},{QB=48},{QQ=M6×1.0},{R=33.0},{RP=36.0},{RR=23.0},{S=M10×1.0},{T=4.5},{TT=Rc1/8},{U=0},{UA=14},{UB=8.5},{UU=8.6},{W=70},{X=23.0},{XA=4.5},{XX=4H9},{Y=39},{YA=4.5},{YY=4H9},{ZX=28},{PPATH=assemblies/mcrq_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
TUBE I.D.
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
B
[mm]
BB
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
HA
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
M
[mm]
MA
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
PP
[mm]
QA
[mm]
QB
[mm]
QQ
ⁿ/ₐ
R
[mm]
RP
[mm]
RR
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
TT
[mm]
U
[mm]
UA
[mm]
UB
[mm]
UU
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XX
[mm]
Y
[mm]
YA
[mm]
YY
[mm]
ZX
[mm]
MCRQ-12A(0)
MCRQ
12
MCRQ-16A(0)
MCRQ
16
34
14
4.5
7
8.0
13
12
M8×1.25
6
15H9
9.5
47
3H9×3.5
9.0
13
-
60
27
26
92
20H9
45h9
46h9
0
8
M5×0.8
37.0
-
-
15.5
4.0
FK-1008L-S
8.0
32
M5×0.8
29.0
29.0
31.0
M10×1.0
5.5
M5×0.8
0
11
6.5
6.8
50
15.0
3.5
3H9
27
3.5
3H9
19
MCRQ-20A(0)
MCRQ
20
40
17
6.5
8
10.0
17
15
M10×.5
10
22H9
12.0
57
4H9×4.5
11.5
14
-
84
37
32
127
32H9
65h9
67h9
0
8
M6×1
54.0
-
-
19.5
4.5
FK-1008L-S
10.0
48
M6×1.0
33.0
36.0
23.0
M10×1.0
4.5
Rc1/8
0
14
8.5
8.6
70
23.0
4.5
4H9
39
4.5
4H9
28
MCRQ-25A(0)
MCRQ
25
46
22
7.5
8
12.0
20
18
M12×1.75
13
26H9
15.5
66
5H9×5.5
14.5
15
-
100
50
37
152
35H9
75h9
77h9
0
8
M8×1.25
63.0
-
-
22.0
5.0
FK-1412L-S
12.0
55
M8×1.25
37.5
33.0
28.0
M14×1.5
7.5
Rc1/8
0
18
10.5
10.5
80
26.5
5.5
5H9
45
5.5
5H9
33
MCRQ-32A(0)
MCRQ
32
59
30
12.0
12
14.5
27
18
M12×1.75
13
24H9
17.0
86
6H9×4.5
22.0
15
4.5
130
66
47
189
56H9
98h9
100h9
102
10
M8×1.25
85.0
49
2
27.5
6.0
FK-2016L-S
14.5
77
M10×1.5
50.5
46.0
34.0
M20×1.5
10.5
Rc1/8
42
18
10.5
10.5
95
37.5
6.5
6H9
59
4.5
6H9
49
MCRQ-40A(0)
MCRQ
40
74
36
15.0
21
16.5
32
25
M16×2.0
24
32H9
24.0
106
8H9×6.5
29.0
15
6.5
150
80
60
240
64H9
116h9
118h9
120
13
M12×1.75
100.0
54
2
37.0
9.0
FK-2725L-S
16.5
90
M12×1.75
65.5
68.0
45.0
M27×1.5
7.0
Rc1/8
57
20
12.5
14.2
113
44.0
8.5
8H9
69
4.5
8H9
54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성