310314
Maxon Motor
gear
Powered by
CAD모델 선택
{maxon_motor/gear/310314.prj},{NB=313872_GS12A3st},{ORDERNO=313872_GS12A3st},{ABSOLUTE_REDUCTION=830245379649539},{AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD=1.5 °},{AXIAL_PLAY=0.02 - 0.12 mm},{DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT==},{EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE=-40...+100 °C},{GEARHEAD_LENGTH__L1_=18 mm},{GEARHEAD_TYPE=GS},{MASS_INERTIA=0.002 gcm²},{MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_=2 N},{MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED=8000 rpm},{MAX__CONTINUOUS_TORQUE=0.03 Nm},{MAX__EFFICIENCY=53 %},{MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS=10 N},{MAX__INTERMITTENT_TORQUE=0.05 Nm},{MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER=1 mm},{MAX__RADIAL_LOAD=2 N, 6.5 mm from flange},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_=0.02 W},{MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_=0.03 W}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
ⁿ/ₐ
ABSOLUTE_REDUCTION
absolute reduction
ⁿ/ₐ
AVERAGE_BACKLASH_NO_LOAD
average backlash no load
ⁿ/ₐ
AXIAL_PLAY
axial play
ⁿ/ₐ
DIRECTION_OF_ROTATION__DRIVE_TO_OUTPUT
direction of rotation, drive to output
ⁿ/ₐ
EXTENDED_TEMPERATURE_RANGE
extended temperature range
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_LENGTH__L1_
gearhead length (l1)
ⁿ/ₐ
GEARHEAD_TYPE
gearhead type
ⁿ/ₐ
MASS_INERTIA
mass inertia
ⁿ/ₐ
MAX__AXIAL_LOAD__DYNAMIC_
max. axial load (dynamic)
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_INPUT_SPEED
max. continuous input speed
ⁿ/ₐ
MAX__CONTINUOUS_TORQUE
max. continuous torque
ⁿ/ₐ
MAX__EFFICIENCY
max. efficiency
ⁿ/ₐ
MAX__FORCE_FOR_PRESS_FITS
max. force for press fits
ⁿ/ₐ
MAX__INTERMITTENT_TORQUE
max. intermittent torque
ⁿ/ₐ
MAX__MOTOR_SHAFT_DIAMETER
max. motor shaft diameter
ⁿ/ₐ
MAX__RADIAL_LOAD
max. radial load
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__CONTINUOUS_
max. transmittable power (continuous)
ⁿ/ₐ
MAX__TRANSMITTABLE_POWER__INTERMITTENT_
max. transmittable power (intermittent)
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_AUTOCLAVE_CYCLES
number of autoclave cycles
ⁿ/ₐ
NUMBER_OF_STAGES
number of stages
ⁿ/ₐ
OUTER_DIAMETER
outer diameter
ⁿ/ₐ
RADIAL_PLAY
radial play
ⁿ/ₐ
RECOMMENDED_TEMPERATURE_RANGE
recommended temperature range
ⁿ/ₐ
REDUCTION
reduction
ⁿ/ₐ
VERSION
version
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
ⁿ/ₐ
NAME
name
ⁿ/ₐ
310301_GS12A2st
310301_GS12A2st
830245379649539
1.5 °
0.02 - 0.12 mm
=
-40...+100 °C
18 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.03 Nm
53 %
10 N
0.05 Nm
1 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.02 W
0.03 W
0
6
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
1278 1
Standard version
10 g
310301_GS12A2st
310316_GS12A7st
310316_GS12A7st
830245379649539
1.5 °
0.02 - 0.12 mm
=
-40...+100 °C
18 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.03 Nm
53 %
10 N
0.05 Nm
1 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.02 W
0.03 W
0
6
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
1278 1
Standard version
10 g
310316_GS12A7st
313872_GS12A3st
313872_GS12A3st
830245379649539
1.5 °
0.02 - 0.12 mm
=
-40...+100 °C
18 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.03 Nm
53 %
10 N
0.05 Nm
1 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.02 W
0.03 W
0
6
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
1278 1
Standard version
10 g
313872_GS12A3st
313990_GS12A4st
313990_GS12A4st
830245379649539
1.5 °
0.02 - 0.12 mm
=
-40...+100 °C
18 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.03 Nm
53 %
10 N
0.05 Nm
1 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.02 W
0.03 W
0
6
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
1278 1
Standard version
10 g
313990_GS12A4st
313991_GS12A5st
313991_GS12A5st
830245379649539
1.5 °
0.02 - 0.12 mm
=
-40...+100 °C
18 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.03 Nm
53 %
10 N
0.05 Nm
1 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.02 W
0.03 W
0
6
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
1278 1
Standard version
10 g
313991_GS12A5st
313993_GS12A6st
313993_GS12A6st
830245379649539
1.5 °
0.02 - 0.12 mm
=
-40...+100 °C
18 mm
GS
0.002 gcm²
2 N
8000 rpm
0.03 Nm
53 %
10 N
0.05 Nm
1 mm
2 N, 6.5 mm from flange
0.02 W
0.03 W
0
6
12 mm
max. 0.05 mm, 6 mm from f...
-15...+100 °C
1278 1
Standard version
10 g
313993_GS12A6st
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMMB-AS - Servo motor
Festo
20.06.2024
310301
Maxon Motor
25.06.2021
EMMT-AS - Servo motor
Festo
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성