카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
Standard steel die sets - 3 plates - 2 pillars
Mandelli
STANDARD PLATES AND DIE SETS - WZ STANDARD
Bases with 3 plates WZ
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_piastre_basi/base_3piastre/base_3piastre_acd_asmtab.prj},{NB=A660P(25)(140-0-0)61(--)Z},{IDNR=},{TYPE=A},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{C2=48},{C3=28},{COL=P},{COLX='P','R','S'},{L1=140},{L2=0},{L3=0},{DD=25},{DD2=25},{DD1=24},{BS=61},{BSX=61,62,63,64,71,72,73,74,81,82,83,84,86,87,88,89,91,92,93,94},{CG1=-},{CG2=-},{CM=Z},{W=99.0},{PPATH=base_3piastre_acd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
AAXB
a x B
ⁿ/ₐ
BBXA
b x A
ⁿ/ₐ
CCXA
c x A
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
G1
Bush-cage
ⁿ/ₐ
G2
Pillar-bush
ⁿ/ₐ
G3
Bush-cage
ⁿ/ₐ
A 601 P 61 Z
601
125
125
28
23
18
19
18
27 x 125
76 x 125
27 x 125
9.4
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 602 P 61 Z
602
125
125
38
28
18
19
18
27 x 125
76 x 125
27 x 125
11.2
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 603 P 61 Z
603
125
125
38
38
18
19
18
27 x 125
76 x 125
27 x 125
12.4
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 604 P 61 Z
604
160
125
28
23
18
19
18
62 x 125
76 x 160
27 x 160
11.7
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 605 P 61 Z
605
160
125
38
28
18
19
18
62 x 125
76 x 160
27 x 160
14.2
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 606 P 61 Z
606
160
125
38
38
18
19
18
62 x 125
76 x 160
27 x 160
15.8
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 607 P 61 Z
607
160
160
28
23
18
19
18
62 x 160
111 x 160
62 x 160
14.8
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 608 P 61 Z
608
160
160
38
28
18
19
18
62 x 160
111 x 160
62 x 160
17.8
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 609 P 61 Z
609
160
160
38
38
18
19
18
62 x 160
111 x 160
62 x 160
19.8
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 610 P 61 Z
610
200
125
28
23
18
19
18
102 x 125
76 x 200
27 x 200
14.4
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 611 P 61 Z
611
200
125
38
28
18
19
18
102 x 125
76 x 200
27 x 200
17.4
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 612 P 61 Z
612
200
125
38
38
18
19
18
102 x 125
76 x 200
27 x 200
19.4
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 613 P 61 Z
613
200
160
33
28
23
25
24
82 x 160
101 x 200
42 x 200
22.3
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 614 P 61 Z
614
200
160
48
38
23
25
24
82 x 160
101 x 200
42 x 200
28.4
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 615 P 61 Z
615
200
160
48
48
23
25
24
82 x 160
101 x 200
42 x 200
30.9
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 616 P 61 Z
616
200
200
33
28
23
25
24
82 x 200
141 x 200
82 x 200
27.5
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 617 P 61 Z
617
200
200
48
38
23
25
24
82 x 200
141 x 200
82 x 200
35.2
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 618 P 61 Z
618
200
200
48
48
23
25
24
82 x 200
141 x 200
82 x 200
38.4
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 619 P 61 Z
619
250
125
33
28
23
25
24
132 x 125
66 x 250
-
21.8
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 620 P 61 Z
620
250
125
48
38
23
25
24
132 x 125
66 x 250
-
27.8
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 621 P 61 Z
621
250
125
48
48
23
25
24
132 x 125
66 x 250
-
30.2
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 622 P 61 Z
622
250
160
33
28
23
25
24
132 x 160
101 x 250
42 x 250
27.5
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 623 P 61 Z
623
250
160
48
38
23
25
24
132 x 160
101 x 250
42 x 250
35.2
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 624 P 61 Z
624
250
160
48
48
23
25
24
132 x 160
101 x 250
42 x 250
38.4
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
A 625 P 61 Z
625
250
200
33
28
23
25
24
132 x 200
141 x 250
82 x 250
34.2
WZ 4030
WZ 4020
WZ 4030
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성