카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
Standard steel die sets - 2 plates - 2 pillars
Mandelli
STANDARD PLATES AND DIE SETS - WZ STANDARD
Bases with 2 plates WZ
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_piastre_basi/base_2piastre/base_2piastre_acd_asmtab.prj},{NB=A660P(32)(140-0-0)21(-)Z},{IDNR=},{TYPE=A},{SIZE=660},{A=400},{B=250},{C1=48},{C2=38},{COL=P},{COLX='P','R','S'},{L1=140},{L2=0},{L3=0},{DD=32},{DD2=32},{DD1=30},{BS=21},{BSX=21,22,23,31,32,33,41,42,43,46,47,48,51,52,53},{CG=-},{CM=Z},{W=69.0},{PPATH=base_2piastre_acd_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
AAXB
a x B
ⁿ/ₐ
BBXA
b x A
ⁿ/ₐ
CCXA
c x A
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
G1
Pillar-bush
ⁿ/ₐ
G2
Bush-cage
ⁿ/ₐ
A 601 P 21 Z
601
125
125
28
23
19
18
45 x 125
85 x 125
45 x 125
7.0
WZ 4020
WZ 4068
A 602 P 21 Z
602
125
125
28
28
19
18
45 x 125
85 x 125
45 x 125
7.7
WZ 4020
WZ 4068
A 603 P 21 Z
603
125
125
38
28
19
18
45 x 125
85 x 125
45 x 125
8.9
WZ 4020
WZ 4068
A 604 P 21 Z
604
160
125
28
23
19
18
80 x 125
85 x 160
45 x 160
8.8
WZ 4020
WZ 4068
A 605 P 21 Z
605
160
125
28
28
19
18
80 x 125
85 x 160
45 x 160
9.6
WZ 4020
WZ 4068
A 606 P 21 Z
606
160
125
38
28
19
18
80 x 125
85 x 160
45 x 160
11.2
WZ 4020
WZ 4068
A 607 P 21 Z
607
160
160
28
23
19
18
80 x 160
120 x 160
80 x 160
11.0
WZ 4020
WZ 4068
A 608 P 21 Z
608
160
160
28
28
19
18
80 x 160
120 x 160
80 x 160
12.0
WZ 4020
WZ 4068
A 609 P 21 Z
609
160
160
38
28
19
18
80 x 160
120 x 160
80 x 160
14.0
WZ 4020
WZ 4068
A 610 P 21 Z
610
200
125
28
23
19
18
120 x 125
85 x 200
45 x 200
10.8
WZ 4020
WZ 4068
A 611 P 21 Z
611
200
125
28
28
19
18
120 x 125
85 x 200
45 x 200
11.8
WZ 4020
WZ 4068
A 612 P 21 Z
612
200
125
38
28
19
18
120 x 125
85 x 200
45 x 200
13.7
WZ 4020
WZ 4068
A 613 P 21 Z
613
200
160
33
28
19
18
104 x 160
112 x 200
64 x 200
16.4
WZ 4020
WZ 4068
A 614 P 21 Z
614
200
160
33
33
19
18
104 x 160
112 x 200
64 x 200
17.6
WZ 4020
WZ 4068
A 615 P 21 Z
615
200
160
48
38
19
18
104 x 160
112 x 200
64 x 200
22.6
WZ 4020
WZ 4068
A 616 P 21 Z
616
200
200
33
28
19
18
104 x 200
152 x 200
104 x 200
20.2
WZ 4020
WZ 4068
A 617 P 21 Z
617
200
200
33
33
19
18
104 x 200
152 x 200
104 x 200
21.8
WZ 4020
WZ 4068
A 618 P 21 Z
618
200
200
48
38
19
18
104 x 200
152 x 200
104 x 200
28.0
WZ 4020
WZ 4068
A 619 P 21 Z
619
250
125
33
28
19
18
154 x 125
77 x 250
29 x 250
16.0
WZ 4020
WZ 4068
A 620 P 21 Z
620
250
125
33
33
19
18
154 x 125
77 x 250
29 x 250
17.3
WZ 4020
WZ 4068
A 621 P 21 Z
621
250
125
48
38
19
18
154 x 125
77 x 250
29 x 250
22.1
WZ 4020
WZ 4068
A 622 P 21 Z
622
250
160
33
28
19
18
154 x 160
112 x 250
64 x 250
20.2
WZ 4020
WZ 4068
A 623 P 21 Z
623
250
160
33
33
19
18
154 x 160
112 x 250
64 x 250
21.8
WZ 4020
WZ 4068
A 624 P 21 Z
624
250
160
48
38
19
18
154 x 160
112 x 250
64 x 250
28.0
WZ 4020
WZ 4068
A 625 P 21 Z
625
250
200
33
28
25
24
154 x 200
152 x 250
104 x 250
25.0
WZ 4020
WZ 4068
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성