피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MAMMUT
생성됨: 18.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MAMMUT
HC35 - HC35 High Performance
MAMMUT
HC·HT High Performance
HC High Performance Open snap-open from both sides
Powered by
CAD모델 선택
{mammut/hc_ht_high_performance_series/hc_open_snap_open_from_both_sides/hc35_asmtab.prj},{NB=HC35.162.R060-10Link+HC350.162.12(POS0)},{TYPE=HC35},{HI=35},{HA=56},{BI=162},{BA=186},{BR=60},{PITCH=60},{MUFW=25.0},{MUL=3.4},{WTSI=},{SN=10},{POS=0},{IOMB=1},{CPO=},{MESP=},{WEIGHT=2.51},{HC=},{WTATH=},{JL=52.50},{JTC=75},{PPATH=hc35/assemblies/hc35_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
HI
Inner height
[mm]
HA
Outer height
[mm]
BI
Inner width
[mm]
BA
Outer width
[mm]
PITCH
Pitch
[mm]
MUFW
Max unsupported fill weight
[kg/m]
MUL
Max unsupported length
[m]
LENGTH
Length
[mm]
LS
LS : Effective itinerary
[mm]
H
Clearance height (Unsupported)
[mm]
D
Overlength (Unsupported)
[mm]
K
π*R+*Safety* (Unsupported)
[mm]
H1
Mounting height (Gliding)
[mm]
D1
Overlength (Gliding)
[mm]
K1
π*R+*Safety* (Gliding)
[mm]
C
Offset fixed point
[mm]
NL
Number of reversed links near
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m]
MBN
Mounting bracket No.
ⁿ/ₐ
HC35.050.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
50
74
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
1.78
HC350.050.12
HC35.068.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
68
92
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
1.92
HC350.068.12
HC35.075.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
75
99
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
1.92
HC350.075.12
HC35.100.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
100
124
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
2.08
HC350.100.12
HC35.112.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
112
136
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
2.12
HC350.112.12
HC35.117.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
117
141
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
2.16
HC350.117.12
HC35.125.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
125
149
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
2.22
HC350.125.12
HC35.150.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
150
174
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
2.43
HC350.150.12
HC35.162.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
162
186
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
2.51
HC350.162.12
HC35.175.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
175
199
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
2.58
HC350.175.12
HC35.200.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
200
224
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
2.76
HC350.200.12
HC35.225.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
225
249
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
2.90
HC350.225.12
HC35.250.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
250
274
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
3.08
HC350.250.12
HC35.262.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
262
286
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
3.16
HC350.262.12
HC35.275.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
275
299
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
3.23
HC350.275.12
HC35.300.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
300
324
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
3.42
HC350.300.12
HC35.350.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
350
374
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
3.73
HC350.350.12
HC35.400.R060-10Link+HC35...
HC35
35
56
400
424
60
25.0
3.4
600
580.00
176
148
310
120
148
310
0
0
4.02
HC350.400.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
HC25 - HC25 High Performance
MAMMUT
30.04.2024
HC45 - HC45 High Performance
MAMMUT
30.04.2024
HC80 - HC80 High Performance
MAMMUT
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성