카탈로그: LUCAS FRANCE
생성됨: 06.09.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LUCAS FRANCE
ALSS - 1 LOAD - LINEAR AXIS ON THE FLOOR - STANDARD
LUCAS FRANCE
Motorized linear axis on the floor
Standard
Powered by
CAD모델 선택
{lucas/axe_lineaire_motorise_au_sol/standard/alss_1_charge.prj},{NB=SS1C500_500_1000_0_0_5000_44200011110A500_0_2_A1A1A},{MASSECHARGEX=1000.0},{LOCHARGE=500.0},{LACHARGE=500.0},{CDGYCHARGE=0.0},{CDGZCHARGE=0.0},{COURSE=5000},{V=2.0},{A=2.0},{CATEGORIE=Catégorie 2},{SOUFFLETS=Sans soufflet},{LACHAINE=120},{POSCHAINE=CC},{ARRIVEECABLES=droite},{PREREP=Standard},{RIGIDITE=Standard},{POSCHARIOT=0.0},{DOMAP=Inconnu},{TYPEAP=Inconnu},{ENVIPRINCI=Inconnu},{DE=2.00},{COULEURMOB=RAL 3020 - Rouge signalisation (std)},{COULEURFIX=RAL 9006 - Aluminium blanc (std)},{OPTGARANTIE=12 mois ou 10 000 km},{TESTCLIENT=Non},{LIEU=France},{DISTANCE=500},{PPATH=alss_1_robot_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
HCHARIOT
Height on carriage
[mm]
INFORMATION
Information of robot configuration
ⁿ/ₐ
COURSEREELLE
Effective stroke
[mm]
PRECREM
Precision of racks
[mm]
REPUNI
Unidirectional repeatability without deformation of the structure
[mm]
REPBI
Bidirectional repeatability without deformation of the structure
[mm]
RECTITUDE
Straightness of the beam without deformation of the structure
[mm]
CM
Motor maximum torque required
[Nm]
CFM
Maximum motor brake torque
[Nm]
INERTIEM
Load inertia applied to the motor shaft
[kg.cm²]
VMOTEUR
Required motor speed
[tr/min]
LUCAS - MOTORIZED LINEAR ...
491
The configuration is poss...
5068.0
+/- 0.419
+/- 0.050
+/- 0.194
0.60
21.71
78.57
614.86
2727
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성