카탈로그: LM Systems
생성됨: 10.04.2024
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
LM Systems
Wide Type SRS-WS/WM/WN
LM Systems
LM시스템
LM가이드
리테이너타입 LM가이드
볼리테이너
LM가이드 SRS형
Powered by
CAD모델 선택
{linmotion/linear_motion_systems/lm_guide/lm_caged_ball_roller/caged_ball/lm_guide_srs/com_typ_srs_ws_wm_wn.prj},{NB=SRS9WMSS-50LM_G10_0_Without_grease_nipple_0_0_0_0_1},{LX1=50.0},{ND=2.000},{LEND=2895.00},{LPORM=40.00},{LPORX=1000.00},{M=12.00},{W=30.00},{LTR=39.00},{B=21.00},{C=12.00},{H=2.00},{L1=27.00},{T=4.90},{K=9.10},{N=2.30},{W1=18.00},{W2=6.00},{W3=0.000},{M1=7.50},{F=30.00},{D1=3.50},{D2=6.00},{HM=4.50},{MAXL=1430.00},{GA=10.00},{H3=2.90},{ND100=3.000},{MN=SRS9WM},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=srs_wm/srs_wm_asmtpl.prj},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=50.0},{ACCG=},{G=},{GX=10},{NR=},{POR=0},{GPJ=},{P1=0},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
연결 수
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
SRS5WMUU+50LM (G5g5, With...
SRS5WM
5.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS5WNUU+50LM (G5g5, With...
SRS5WN
5.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS7WSSS+50LM (G10g10, Wi...
SRS7WS
10.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS7WMSS+50LM (G10g10, Wi...
SRS7WM
10.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS7WNSS+50LM (G10g10, Wi...
SRS7WN
10.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS9WSSS+50LM (G10g10, Wi...
SRS9WS
10.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS9WMSS+50LM (G10g10, Wi...
SRS9WM
10.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS9WNSS+80LM (G10g10, Wi...
SRS9WN
10.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS12WSSS+70LM (G15g15, W...
SRS12WS
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS12WMSS+70LM (G15g15, W...
SRS12WM
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS12WNSS+70LM (G15g15, W...
SRS12WN
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS15WSSS+110LM (G15g15, ...
SRS15WS
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS15WMSS+110LM (G15g15, ...
SRS15WM
15.00
-
If you hope to avoid coll...
SRS15WNSS+110LM (G15g15, ...
SRS15WN
15.00
-
If you hope to avoid coll...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성