Modular belt - T-1700 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-1700 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1700_series/t_1700_mbc_asmtab.prj},{NB=T-1700 Modular belt-N:0-L:1},{MODEL=T-1700 Modular belt},{SERIES=T-1700 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for sideflex conveying various kinds of products and cartons.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 27000N/M},{MBC=Blue},{MBOR=48%},{WEIGHT=7.8},{MBTIR=2.3*W(W is Modular belt width)},{N=0},{L=1},{MBT=Standard Modular belt Width: W=330+24.2*N},{PPATH=t_1700_mbc/assembly/t_1700_mbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLYTO
Apply to
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load
ⁿ/ₐ
MBC
Modular Belt Color
ⁿ/ₐ
MBOR
Modular belt opening rate
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m^2]
MBTIR
Modular belt turning inner radius
ⁿ/ₐ
W
Modular belt width
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
T-1700 Modular belt-N:0-L...
T-1700 Modular belt
T-1700 Series
Mainly suitable for sidef...
Polyoxymethylene (POM), o...
Polypropylene(PP)
POM is 27000N/M
Blue
48%
7.8
2.3*W(W is Modular belt w...
330.0
Standard Modular belt Wid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성