T-1300ZK Vacuum Type Modular Belt - T-1300 Series
LILAI Chain
T Series Modular Belt
T-1300 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/t_series_mesh_belt_chain/t_1300_series/t_1300_mbvt_asmtab.prj},{NB=T-1300ZK Vacuum Type Modular Belt-N:1-L:1},{MODEL=T-1300ZK Vacuum Type Modular Belt},{SERIES=T-1300 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveying glass bottles, plastic bottles, and bottle storage tables.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene (PP), cold rolled austenitic stainless steel},{MBL=POM is 17000N/M},{MBC=Coffee},{WEIGHT=10.55},{N=1},{L=1},{MBT=Standard Modular Belt Width: W=152.4*N},{PPATH=t_1300_mbvt/assembly/t_1300_mbvt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
APPLYTO
Apply to
ⁿ/ₐ
MBM
Belt Raw material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MBL
Modular belt work load
ⁿ/ₐ
MBC
Modular Belt Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/m^2]
W
Modular belt width
[mm]
MBT
Modular belt width
ⁿ/ₐ
T-1300ZK Vacuum Type Modu...
T-1300ZK Vacuum Type Modu...
T-1300 Series
Mainly suitable for conve...
Polyoxymethylene (POM), o...
Polypropylene (PP), cold ...
POM is 17000N/M
Coffee
10.55
152.4
Standard Modular Belt Wid...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성