LLM Type double roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llm_type.prj},{NB=LLM32B2},{MODEL=LLM32B2},{TYPE=LLM Type double roller chain guide},{CIM=32B-2},{BB=2'' x 31 mm},{B=87.4},{H=20},{HD1=34.6},{MATERIAL=UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CIM
Chain ISO model
ⁿ/ₐ
BB
EN or ASTM
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
LLM06B2
LLM06B2
06B-2
3/8'' x 7/32''
25.0
10
13.2
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM08B2-10
LLM08B2-10
08B-2
1/2'' x 5/16''
35.0
10
14.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM08B2-15
LLM08B2-15
08B-2
1/2'' x 5/16''
35.0
15
19.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM08B2-20
LLM08B2-20
08B-2
1/2'' x 5/16''
35.0
20
24.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM08B2-30
LLM08B2-30
08B-2
1/2'' x 5/16''
35.0
30
34.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM10B2-10
LLM10B2-10
10B-2
5/8'' x 3/8''
40.0
10
15.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM10B2-15
LLM10B2-15
10B-2
5/8'' x 3/8''
40.0
15
20.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM10B2-20
LLM10B2-20
10B-2
5/8'' x 3/8''
40.0
20
25.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM10B2-30
LLM10B2-30
10B-2
5/8'' x 3/8''
40.0
30
35.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM12B2-10
LLM12B2-10
12B-2
3/4'' x 7/16''
45.0
10
16.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM12B2-15
LLM12B2-15
12B-2
3/4'' x 7/16''
45.0
15
21.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM12B2-20
LLM12B2-20
12B-2
3/4'' x 7/16''
45.0
20
26.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM12B2-30
LLM12B2-30
12B-2
3/4'' x 7/16''
45.0
30
36.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM16B2-15
LLM16B2-15
16B-2
1'' x 17 mm
47.8
15
22.9
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM16B2-20
LLM16B2-20
16B-2
1'' x 17 mm
47.8
20
27.9
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM16B2-30
LLM16B2-30
16B-2
1'' x 17 mm
47.8
30
37.9
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM20B2
LLM20B2
20B-2
1 1/4'' x 3/4''
54.7
15
24.5
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM24B2
LLM24B2
24B-2
1 1/2'' x 1''
72.0
15
27.7
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM28B2
LLM28B2
28B-2
1 3/4'' x 31 mm
88.4
20
34.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM32B2
LLM32B2
32B-2
2'' x 31 mm
87.4
20
34.6
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM06C2
LLM06C2
06C-2
35
25.0
10
12.5
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM08A2-10
LLM08A2-10
08A-2
40,208A,2040
35.0
10
14.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM08A2-15
LLM08A2-15
08A-2
40,208A,2040
35.0
15
19.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM08A2-20
LLM08A2-20
08A-2
40,208A,2040
35.0
20
24.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLM08A2-30
LLM08A2-30
08A-2
40,208A,2040
35.0
30
34.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성