260 bar series-production range
Liebherr-Components
Powered by
CAD모델 선택
{liebherr_components/series260_asmtab.prj},{NB=S26 MF3/90/50*38-230/GW/A/Z/E0/G (F)(0)(1013)},{D=90},{SD=50},{HUBMIN1=230},{HUBMIN2=192},{HUBMAXX2=2895},{HUBMAX1=3100},{HUBMAX2=395},{HUBMAX3=779.00},{HUBMAX4=485.50},{HUBMAX5=625},{HUBMAX6=1240.00},{HUBMAX7=716.00},{HUBMAX8=1466},{HUBMAX9=2076},{ELMAX=3285},{ELMIN=415},{L11=185},{LK1=106},{LM=56},{T1=67},{T2=58},{T3=60},{EU2=1071},{EU3=1532},{EU4=2142},{XL30MIN=240},{XL30MAX=48},{SW=41},{R11=62},{D23=210},{L10=230},{L2=24},{L26=14},{L22=28},{PRCX=92},{L4=87},{L14=99},{L25=87},{EL28=235},{PA=260},{S1=6362},{S2=4398},{FN1X=165.4},{FN2X=114.4},{TYP=S26},{M=M42x2},{MT=MF3},{CT=F},{EL=38},{HUB=230},{POS=0.0},{PRC=GW},{MAT=A},{MC=Z},{V=E0},{COL=G},{RCOL=1013},{HUB2D=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
P
Productkey
ⁿ/ₐ
TYP
Series
ⁿ/ₐ
D
Piston diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
PA
Max. pressure
[bar]
FN1
Max. compressive force
[kN]
FN2
Max. tensile force
[kN]
S26 MF3/90/50*38-230/GW/A...
S26 MF3/90/50*38-230/GW/A...
S26
90
50
260
165.4
114.4
S26 MF3/90/60*38-230/GW/A...
S26 MF3/90/60*38-230/GW/A...
S26
90
60
260
165.4
91.9
S26 MF3/100/60*38-220/GW/...
S26 MF3/100/60*38-220/GW/...
S26
100
60
260
204.2
130.7
S26 MF3/100/65*38-220/GW/...
S26 MF3/100/65*38-220/GW/...
S26
100
65
260
204.2
117.9
S26 MF3/110/60*43-220/GW/...
S26 MF3/110/60*43-220/GW/...
S26
110
60
260
247.1
173.6
S26 MF3/110/70*43-220/GW/...
S26 MF3/110/70*43-220/GW/...
S26
110
70
260
247.1
147.0
S26 MF3/120/70*44-200/GW/...
S26 MF3/120/70*44-200/GW/...
S26
120
70
260
294.1
194.0
S26 MF3/120/80*44-200/GW/...
S26 MF3/120/80*44-200/GW/...
S26
120
80
260
294.1
163.4
S26 MF3/130/75*48-200/GW/...
S26 MF3/130/75*48-200/GW/...
S26
130
75
260
345.1
230.2
S26 MF3/130/85*48-200/GW/...
S26 MF3/130/85*48-200/GW/...
S26
130
85
260
345.1
197.6
S26 MF3/140/80*48-190/GW/...
S26 MF3/140/80*48-190/GW/...
S26
140
80
260
400.2
269.5
S26 MF3/140/90*48-190/GW/...
S26 MF3/140/90*48-190/GW/...
S26
140
90
260
400.2
234.8
S26 MF3/150/85*48-190/GW/...
S26 MF3/150/85*48-190/GW/...
S26
150
85
260
459.5
311.9
S26 MF3/150/95*48-190/GW/...
S26 MF3/150/95*48-190/GW/...
S26
150
95
260
459.5
275.2
S26 MF3/160/95*50-170/GW/...
S26 MF3/160/95*50-170/GW/...
S26
160
95
260
522.8
338.5
S26 MF3/160/100*50-170/GW...
S26 MF3/160/100*50-170/GW...
S26
160
100
260
522.8
318.6
S26 MF3/170/100*50-150/GW...
S26 MF3/170/100*50-150/GW...
S26
170
100
260
590.1
385.9
S26 MF3/170/105*50-150/GW...
S26 MF3/170/105*50-150/GW...
S26
170
105
260
590.1
365.0
S26 MF3/180/100*50-150/GW...
S26 MF3/180/100*50-150/GW...
S26
180
100
260
661.6
457.4
S26 MF3/180/115*50-150/GW...
S26 MF3/180/115*50-150/GW...
S26
180
115
260
661.6
391.6
S26 MF3/190/105*55-150/GW...
S26 MF3/190/105*55-150/GW...
S26
190
105
260
737.2
512.0
S26 MF3/190/120*55-150/GW...
S26 MF3/190/120*55-150/GW...
S26
190
120
260
737.2
443.1
S26 MF3/200/115*58-130/GW...
S26 MF3/200/115*58-130/GW...
S26
200
115
260
816.8
546.8
S26 MF3/200/125*58-130/GW...
S26 MF3/200/125*58-130/GW...
S26
200
125
260
816.8
497.7
S26 MF3/210/120*58-120/GW...
S26 MF3/210/120*58-120/GW...
S26
210
120
260
900.5
606.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성