피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
S-3S-FFA - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
LOW VOLTAGE CONNECTOR
S-SERIES
Plug
3S
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/low20voltage20connector/s-series/plug/3s/s-3s-ffa.prj},{NB=FFA.3S.304.CLAL82},{REF=FFA.3S.304.CLAL82},{DESC=Straight plug, cable collet},{CONTACT=4},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=250},{TESTV=Vtest:|A|1500 V (AC), 2100 V (DC)},{MAXA=18},{IPRATING=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
CONTACT
ⁿ/ₐ
MINTEMP
[°C]
MAXTEMP
[°C]
TESTV
ⁿ/ₐ
MAXA
[A]
IPRATING
ⁿ/ₐ
FFA.3S.650.CTAC10
FFA.3S.650.CTAC10
Straight plug, cable coll...
1 Triax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
15
50
FFA.3S.650.CTAC52
FFA.3S.650.CTAC52
Straight plug, cable coll...
1 Triax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
15
50
FFA.3S.650.CTAC62
FFA.3S.650.CTAC62
Straight plug, cable coll...
1 Triax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
15
50
FFA.3S.650.CTAC72
FFA.3S.650.CTAC72
Straight plug, cable coll...
1 Triax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
15
50
FFA.3S.650.CTAC77
FFA.3S.650.CTAC77
Straight plug, cable coll...
1 Triax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
15
50
FFA.3S.650.CTAC82
FFA.3S.650.CTAC82
Straight plug, cable coll...
1 Triax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
15
50
FFA.3S.650.CTAC92
FFA.3S.650.CTAC92
Straight plug, cable coll...
1 Triax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
15
50
FFA.3S.675.CLAC82
FFA.3S.675.CLAC82
Straight plug, cable coll...
1 Triax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
6
50
FFA.3S.675.CTAC10
FFA.3S.675.CTAC10
Straight plug, cable coll...
1 Triax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
6
50
FFA.3S.650.CTLC62
FFA.3S.650.CTLC62
Straight plug, cable coll...
1 Triax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
15
50
FFA.3S.675.CLAC92
FFA.3S.675.CLAC92
Straight plug, cable coll...
1 Triax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|1200 V (AC), 170...
6
50
FFA.3S.432.CLAC92
FFA.3S.432.CLAC92
Straight plug, cable coll...
2 High Voltage
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.432.CJAC72
FFA.3S.432.CJAC72
Straight plug, cable coll...
2 High Voltage
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.432.CTAC32
FFA.3S.432.CTAC32
Straight plug, cable coll...
2 High Voltage
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.432.CTAC92
FFA.3S.432.CTAC92
Straight plug, cable coll...
2 High Voltage
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.704.CJAC11
FFA.3S.704.CJAC11
Straight plug, cable coll...
1 High V. 4 Low V.
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.704.CJAC62
FFA.3S.704.CJAC62
Straight plug, cable coll...
1 High V. 4 Low V.
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.702.CLAC52
FFA.3S.702.CLAC52
Straight plug, cable coll...
1 High V. 2 Low V.
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.432.CTAC62
FFA.3S.432.CTAC62
Straight plug, cable coll...
2 High Voltage
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.704.CJAC72
FFA.3S.704.CJAC72
Straight plug, cable coll...
1 High V. 4 Low V.
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.704.CLAC52
FFA.3S.704.CLAC52
Straight plug, cable coll...
1 High V. 4 Low V.
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.704.CJAC82
FFA.3S.704.CJAC82
Straight plug, cable coll...
1 High V. 4 Low V.
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.704.CLAC82
FFA.3S.704.CLAC82
Straight plug, cable coll...
1 High V. 4 Low V.
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.705.CJAC10
FFA.3S.705.CJAC10
Straight plug, cable coll...
1 High V. 5 Low V.
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
FFA.3S.705.CJAC62
FFA.3S.705.CJAC62
Straight plug, cable coll...
1 High V. 5 Low V.
-55
250
Working voltage HV contac...
6
50
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S-3S-FLA - Push-pull connector - Elbow plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
E-3E-FFA - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
S-1S-FFA_Z - Push-pull connector - Straight plug, cable collet and nut for ...
LEMO
23.09.2020
S-1S-ERA - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
LEMO
23.09.2020
B-3B-FG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
S-3S-ECP_PCB - Push-pull connector - Fixed receptacle with two nuts, long t...
LEMO
23.09.2020
K-3K-FG - Push-pull connector - Straight plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성