카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 540 / 541 - Cluster solid jet nozzles
Lechler
Solid stream nozzles
Low - pressure nozzles
540 / 541
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/vollstrahlduesen/niederdruckduesen/540_541/540_541.prj},{NB=LECHLER_54098916 V 40},{BESTNR=},{WINKEL=240},{TYPE=540989},{MAT=1.4305},{B=1.0},{V1=14.00},{V2=28.00},{V3=44.30},{MAT1=16},{D=1.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
WINKEL
Nappe angle
[°]
TYPE
[mm]
MAT
Material No.
ⁿ/ₐ
B
Bore diameter Ø
[mm]
V1
Water at P=0.5 bar
[l/min]
V2
Water at P=2.0 bar
[l/min]
V3
Water at P=5.0 bar
[l/min]
LECHLER_54090916
240
540909
1.4305
0.8
9.00
18.00
28.40
LECHLER_54098916
240
540989
1.4305
1.0
14.00
28.00
44.30
LECHLER_54110916
240
541109
1.4305
1.5
28.50
57.00
90.10
LECHLER_54118916
240
541189
1.4305
2.0
45.00
90.00
142.30
LECHLER_54123916
240
541239
1.4305
2.3
59.00
118.00
186.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성