카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SKZ-M - Cable gland with double clamp
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® strain relief / Bending protection
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_zugentlastung_biegeschutz/skz_m.prj},{NB=SKINDICHT SKZ-M 20x1,5 Art. Nr. 52106820(F=7)},{EAN=4044773169294},{ATN=52106820},{M=M 20x1,5},{ID=17.000},{RS=1.500},{FMIN=7.0},{FMAX=13.0},{F=7},{NDM=20.0},{P=1.5},{GEW2=PG 13.5},{PG2=20.4},{KD2=19.1},{SW1=22},{A1=24.0},{SW2=22},{A2=25.1},{C=33.5},{D=6.0},{E=12.0},{G=34.0},{H=12.5},{J=3.8},{K=3.5},{L=27.0},{N=7.5},{SCH=1.5},{MATERIAL=Messing vernickelt},{SW=MIN},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
EAN
International article number
ⁿ/ₐ
ATN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Connection thread
ⁿ/ₐ
FMIN
Klemmbereich min.
[mm]
FMAX
Klemmbereich max.
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
A1
Width across corners
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
A2
Width across corners
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
VPE
Package [pc]
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® SKZ-M 16x1,5 ...
4044773169447
52106800
M 16x1,5
5.0
8.0
18
20.0
17
19.3
29.0
5.0
Brass, nickel-plated
50
SKINDICHT® SKZ-M 20x1,5 ...
4044773169379
52106810
M 20x1,5
7.0
10.0
22
24.0
20
22.8
30.0
6.0
Brass, nickel-plated
50
SKINDICHT® SKZ-M 20x1,5 ...
4044773169294
52106820
M 20x1,5
7.0
13.0
22
24.0
22
25.1
33.5
6.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SKZ-M 20x1,5 ...
4044773169232
52106830
M 20x1,5
8.0
13.5
24
26.2
24
27.4
34.5
6.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SKZ-M 25x1,5 ...
4044773169164
52106840
M 25x1,5
11.0
20.0
30
33.0
30
34.3
41.0
7.0
Brass, nickel-plated
25
SKINDICHT® SKZ-M 32x1,5 ...
4044773169089
52106850
M 32x1,5
18.0
27.0
40
42.5
41
47.0
46.0
8.0
Brass, nickel-plated
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성