카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® SE-M ohne E+D - Flanschwinkelverschraubung aus Zink Druckguss ohne Einschnittdichtring und Druckschraube
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® Angle cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_winkelverschraubungen/se_m1_o_e_d.prj},{NB=SKINDICHT SE-M 20x1,5 ohne E+D Art. Nr. 52108001},{IDNR=},{ATN=52108001},{M=M 20x1,5},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{F=13},{C=42},{B=42},{D=4.5},{G=27},{K=5},{L=31.0},{P=21},{S=17.5},{T=36.0},{U=0},{N=0},{MATERIAL=Zink Druckguß lackiert},{VERS=1.000},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
F
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
N
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® SE-M 20x1,5 oh...
52108001
M 20x1,5
13
42
42
4.5
27
5
31.0
21
17.5
36.0
0
0
Zinc pressure casting,
SKINDICHT® SE-M 25x1,5 oh...
52108011
M 25x1,5
18
60
60
5.2
35
7
40.0
27
22.5
52.5
0
0
Zinc pressure casting,
SKINDICHT® SE-M 32x1,5 oh...
52108021
M 32x1,5
25
76
66
5.5
43
5
51.5
33
30.0
54.0
66
36
Zinc pressure casting,
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성