카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SKINDICHT® RWV-M - Angle gland die cast zinc
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINDICHT® Cable glands plastic or metal Metric
SKINDICHT® Angle cable glands
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skindicht_kabelversc_kunst_oder_metall_metrisch/skindicht_winkelverschraubungen/rwv_m.prj},{NB=SKINDICHT RWV-M 20x1,5 Art. Nr. 52107820(F=4)},{IDNR=},{ATN=52107820},{M=M 20x1,5},{FMIN=4.0},{FMAX=13.0},{F=4},{DA=20.0},{P=1.5},{SW1=22},{A1=23.2},{SW2=20},{A2=22.2},{SW3=27},{A3=30.1},{B=28.5},{C=35.1},{D=12.5},{E=3.0},{G=15.0},{H=13.0},{K=5.0},{L=28.5},{MATERIAL=Druckguss vernickelt},{FASE=3.250},{SW=MIN},{VPE=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
FMIN
Klemmbereich min.
[mm]
FMAX
Klemmbereich max.
[mm]
SW1
Wrench size
[mm]
A1
Width across corners
[mm]
SW2
Wrench size
[mm]
A2
Width across corners
[mm]
SW3
Wrench size
[mm]
A3
Width across corners
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
SKINDICHT® RWV-M 12x1,5 ...
52107800
M 12x1,5
4.0
5.0
14
15.4
12
13.2
17
18.9
21.0
26.1
11.5
8.0
20.5
Pressure casting, nickel-...
SKINDICHT® RWV-M 16x1,5 ...
52107810
M 16x1,5
3.0
9.0
18
19.4
16
17.6
22
24.5
23.0
28.6
11.5
12.0
23.5
Pressure casting, nickel-...
SKINDICHT® RWV-M 20x1,5 ...
52107820
M 20x1,5
4.0
13.0
22
23.2
20
22.2
27
30.1
28.5
35.1
12.5
15.0
28.5
Pressure casting, nickel-...
SKINDICHT® RWV-M 25x1,5 ...
52107830
M 25x1,5
8.0
17.5
27
28.0
25
27.5
32
35.7
30.0
38.1
13.5
20.0
31.0
Pressure casting, nickel-...
SKINDICHT® RWV-M 32x1,5 ...
52107840
M 32x1,5
16.0
25.0
34
35.0
32
35.2
41
45.6
36.5
44.6
13.5
27.0
33.5
Pressure casting, nickel-...
SKINDICHT® RWV-M 40x1,5 ...
52107850
M 40x1,5
23.0
32.0
42
44.0
40
43.5
46
50.6
43.0
53.1
15.5
35.0
43.0
Pressure casting, nickel-...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성