T5K - Keyless Timing Pulley(Light Load)
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Without key type
Light load transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/without_key_type/light_load_transimission/t5k_asmtab.prj},{NB=LE-AW32T5K100-E-10},{BW=T5K100},{PM=6061},{PST=W},{TN=32},{WS=E},{E=10},{F=0},{PD=50.93},{OD=50.10},{FF=55},{EE=40},{RR=},{RC=},{FC=0.00},{PPATH=t5k/assemblies/t5k_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RM
Rib material
ⁿ/ₐ
BM
Bushing material
ⁿ/ₐ
RST
ⁿ/ₐ
BST
Bushing surface treatment
ⁿ/ₐ
TN
Teeth number
ⁿ/ₐ
PD
[mm]
OD
[mm]
FF
F
[mm]
EE
E
[mm]
D
[mm]
LL
(L)
[mm]
LE-AW22T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
22
35.01
34.25
40
27
25.500
8.500
LE-AW24T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
24
38.20
37.40
45
30
25.500
8.500
LE-AW25T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
25
39.79
39.00
45
30
25.500
8.500
LE-AW26T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
26
41.38
40.60
48
35
25.500
8.500
LE-AW28T5K100-E-8
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
28
44.56
43.75
48
35
25.500
8.500
LE-AW30T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
30
47.75
46.95
52
36
30.000
10.500
LE-AW32T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
32
50.93
50.10
55
40
30.000
10.500
LE-AW34T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
34
54.11
53.25
61
45
30.000
10.500
LE-AW36T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
36
57.30
56.45
61
45
30.000
10.500
LE-AW40T5K100-E-10
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
40
63.66
62.85
67
50
30.000
10.500
LE-AW44T5K100-E-12
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
44
70.03
69.20
74
58
32.000
10.500
LE-AW48T5K100-E-12
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
48
76.39
75.55
83
63
32.000
10.500
LE-AW50T5K100-E-12
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
50
79.58
78.75
87
67
32.000
10.500
LE-AW60T5K100-E-12
11
16
AW
6061
S45C
W : Natural anodizing
-
60
95.49
94.65
99
80
32.000
10.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성