2GT-A - Timing pulleys
Aluminium Profiles - Langle
Timing Pulleys
Standard type
High precision positioning transimission
Powered by
CAD모델 선택
{langle/timing_pulleys/standard_type/high_precision_positioning_transimission/2gt-a.prj},{NB=LE-AW262GT040-A-H5},{BW=2GT040},{WM=6061},{ST=W},{TEETH=26},{WS=A},{SHS=H},{H=5.00},{P=0.00},{N=0},{PD=16.55},{OD=16.04},{D=10},{FF=21},{E=12},{CTTA=},{RR=},{RC=},{FC=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
FM
Flange material
ⁿ/ₐ
TEETH
Teeth
ⁿ/ₐ
M
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
FF
[mm]
E
[mm]
LE-AW142GT040-A-H3
5.0
8.3
16.0
6061
14
0
8.91
8.40
0
13
6
LE-AW152GT040-A-H3
5.0
8.3
16.0
6061
15
0
9.55
9.04
0
14
7
LE-AW162GT040-A-H3
5.0
8.3
16.0
6061
16
0
10.19
9.68
0
14
7
LE-AW182GT040-A-H4
5.0
8.3
16.0
6061
18
0
11.46
10.95
0
16
8
LE-AW202GT040-A-H4
5.0
8.3
16.0
6061
20
0
12.73
12.22
0
17
9
LE-AW212GT040-A-H4
5.0
8.3
16.0
6061
21
0
13.37
12.86
0
18
10
LE-AW222GT040-A-H4
5.0
8.3
16.0
6061
22
0
14.01
13.50
8
18
10
LE-AW242GT040-A-H5
5.0
8.3
16.0
6061
24
0
15.28
14.77
10
20
12
LE-AW252GT040-A-H5
5.0
8.3
16.0
6061
25
0
15.92
15.41
10
20
12
LE-AW262GT040-A-H5
5.0
8.3
16.0
6061
26
0
16.55
16.04
10
21
12
LE-AW282GT040-A-H5
5.0
8.3
16.0
6061
28
0
17.83
17.32
10
23
14
LE-AW302GT040-A-H5
5.0
8.3
16.0
6061
30
0
19.10
18.59
11
24
15
LE-AW322GT040-A-H5
5.0
8.3
16.0
6061
32
0
20.37
19.86
13
25
17
LE-AW342GT040-A-H6
5.0
8.3
16.0
6061
34
0
21.65
21.14
14
27
18
LE-AW362GT040-A-H6
5.0
8.3
16.0
6061
36
0
22.92
22.41
14
27
18
LE-AW382GT040-A-H6
5.0
8.3
16.0
6061
38
0
24.19
23.68
16
29
20
LE-AW402GT040-A-H6
5.0
8.3
16.0
6061
40
0
25.46
24.95
17
30
21
LE-AW442GT040-A-H6
5.0
8.3
16.0
6061
44
0
28.01
27.50
19
32
23
LE-AW482GT040-A-H8
5.0
8.3
16.0
6061
48
0
30.56
30.05
22
35
26
LE-AW502GT040-A-H8
5.0
8.3
16.0
6061
50
0
31.83
31.32
22
36
27
LE-AW602GT040-A-H8
5.0
8.3
16.0
6061
60
0
38.20
37.69
28
42
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성