T-Slot Bolt - Nut and Bolts Series
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Nut and Bolts Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/nut_and_bolts/t-slot_bolt.prj},{NB=LE-TS-M8*25-40-S},{CODE=LE-TS},{MATERIAL=-S},{A1=8},{B=25},{C=5.5},{D=18.0},{E=8.0},{WEIGHT=0.012},{COMPATIBILITY=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ORDERNUMBER
Order Number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
LE-TS-M5*12-20-S
LE-TS-M5*12-20-S
LE-TS
M5
12
3.3
10.5
6.0
0.003
LE-TS-M6*16-30-S
LE-TS-M6*16-30-S
LE-TS
M6
16
4.5
16.0
8.0
0.007
LE-TS-M6*20-30-S
LE-TS-M6*20-30-S
LE-TS
M6
20
4.5
16.0
8.0
0.073
LE-TS-M6*25-30-S
LE-TS-M6*25-30-S
LE-TS
M6
25
4.5
18.0
8.0
0.084
LE-TS-M8*20-40-S
LE-TS-M8*20-40-S
LE-TS
M8
20
5.5
18.0
8.0
0.020
LE-TS-M8*25-40-S
LE-TS-M8*25-40-S
LE-TS
M8
25
5.5
18.0
8.0
0.012
LE-TS-M8*30-40-S
LE-TS-M8*30-40-S
LE-TS
M8
30
5.5
18.0
8.0
0.014
LE-TS-M8*35-40-S
LE-TS-M8*35-40-S
LE-TS
M8
35
5.5
18.0
8.0
0.016
LE-TS-M8*40-40-S
LE-TS-M8*40-40-S
LE-TS
M8
40
5.5
18.0
8.0
0.017
LE-TS-M8*20-45-S
LE-TS-M8*20-45-S
LE-TS
M8
20
5.8
19.5
8.5
0.013
LE-TS-M8*25-45-S
LE-TS-M8*25-45-S
LE-TS
M8
25
5.8
19.5
8.5
0.015
LE-TS-M8*35-45-S
LE-TS-M8*35-45-S
LE-TS
M8
35
5.8
19.5
8.5
0.017
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성