Spur Gears - Module 2.5 (S45C)
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/spur_gears/spur_gears_new_mod_2_5_s45c.prj},{NB=S2.5S30B#2820_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY_-_TAP1_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S2.5S30B#2820},{X=0},{MOD=2.50},{Z=30},{D=75.0},{DA=80.0},{DB1=0},{B=28.0},{DD=20},{DH=50.0},{LH=12.0},{LHR=0.00},{L=40.0},{B2=6.0},{T2=2.8},{NDM=5.0},{LS=6.0},{DI=0.0},{BW=0},{SP1=8},{SP3=20},{SP7=4},{SP8=26.882},{VERS=0},{IDNR=},{PINFO=Discontinued},{SSS=#},{MTR=S45C},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=},{TYPKEY=-},{TAP1=},{NBTAP1=0},{DTAP1=0.0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
LHR
Hub Projection(L type、C type)
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DI
Dimension of Rim di
[mm]
BW
Thickness of Web
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S2.5S12K-2812
S2.5S12K-2812
-
2.50
S45C
12
30.0
35.0
K2
28.0
12
35.0
32.0
0.00
60.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
343.80
S2.5S12K-2812_HUB0_0_0_0_...
S2.5S14A-1612
S2.5S14A-1612
Discontinued
2.50
S45C
14
35.0
40.0
A1
16.0
12
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
106.60
S2.5S14A-1612_HUB0_0_0_0_...
S2.5S14A-1812
S2.5S14A-1812
Discontinued
2.50
S45C
14
35.0
40.0
A1
18.0
12
0.0
0.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
120.00
S2.5S14A-1812_HUB0_0_0_0_...
S2.5S14A-2512
S2.5S14A-2512
Discontinued
2.50
S45C
14
35.0
40.0
A1
25.0
12
0.0
0.0
0.00
25.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
166.60
S2.5S14A-2512_HUB0_0_0_0_...
S2.5S14A-2812
S2.5S14A-2812
Discontinued
2.50
S45C
14
35.0
40.0
A1
28.0
12
0.0
0.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
186.60
S2.5S14A-2812_HUB0_0_0_0_...
S2.5S14B-1612N
S2.5S14B-1612N
-
2.50
S45C
14
35.0
40.0
B1
16.0
12
27.0
12.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
150
S2.5S14B-1612N_HUB0_0_0_0...
S2.5S14B-1812N
S2.5S14B-1812N
-
2.50
S45C
14
35.0
40.0
B1
18.0
12
28.0
12.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
167.4
S2.5S14B-1812N_HUB0_0_0_0...
S2.5S14B-2512N
S2.5S14B-2512N
Discontinued
2.50
S45C
14
35.0
40.0
B1
25.0
12
27.0
12.0
0.00
37.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
210
S2.5S14B-2512N_HUB0_0_0_0...
S2.5S14B-2812N
S2.5S14B-2812N
Discontinued
2.50
S45C
14
35.0
40.0
B1
28.0
12
28.0
12.0
0.00
40.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
234.1
S2.5S14B-2812N_HUB0_0_0_0...
S2.5S14BF-2510
S2.5S14BF-2510
Discontinued
2.50
S45C
14
35.0
40.0
B1
25.0
10
28.0
20.0
0.00
45.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
258.1
S2.5S14BF-2510_HUB0_0_0_0...
S2.5S15A-1612
S2.5S15A-1612
Discontinued
2.50
S45C
15
37.5
42.5
A1
16.0
12
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
124.50
S2.5S15A-1612_HUB0_0_0_0_...
S2.5S15A-1812
S2.5S15A-1812
Discontinued
2.50
S45C
15
37.5
42.5
A1
18.0
12
0.0
0.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
140.10
S2.5S15A-1812_HUB0_0_0_0_...
S2.5S15A-2512
S2.5S15A-2512
Discontinued
2.50
S45C
15
37.5
42.5
A1
25.0
12
0.0
0.0
0.00
25.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
194.60
S2.5S15A-2512_HUB0_0_0_0_...
S2.5S15A-2812
S2.5S15A-2812
Discontinued
2.50
S45C
15
37.5
42.5
A1
28.0
12
0.0
0.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
217.90
S2.5S15A-2812_HUB0_0_0_0_...
S2.5S15B-1612N
S2.5S15B-1612N
Discontinued
2.50
S45C
15
37.5
42.5
B1
16.0
12
30.0
12.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
280.6
S2.5S15B-1612N_HUB0_0_0_0...
S2.5S15B-1812N
S2.5S15B-1812N
Discontinued
2.50
S45C
15
37.5
42.5
B1
18.0
12
30.0
12.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
196.1
S2.5S15B-1812N_HUB0_0_0_0...
S2.5S15B-2512N
S2.5S15B-2512N
Discontinued
2.50
S45C
15
37.5
42.5
B1
25.0
12
30.0
12.0
0.00
37.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
250.7
S2.5S15B-2512N_HUB0_0_0_0...
S2.5S15B-2812N
S2.5S15B-2812N
Discontinued
2.50
S45C
15
37.5
42.5
B1
28.0
12
30.0
12.0
0.00
40.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
274
S2.5S15B-2812N_HUB0_0_0_0...
S2.5S15BF-2510
S2.5S15BF-2510
Discontinued
2.50
S45C
15
37.5
42.5
B1
25.0
10
30.0
20.0
0.00
45.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
300.3
S2.5S15BF-2510_HUB0_0_0_0...
S2.5S16A-1612
S2.5S16A-1612
-
2.50
S45C
16
40.0
45.0
A1
16.0
12
0.0
0.0
0.00
16.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
143.60
S2.5S16A-1612_HUB0_0_0_0_...
S2.5S16A-1812
S2.5S16A-1812
Discontinued
2.50
S45C
16
40.0
45.0
A1
18.0
12
0.0
0.0
0.00
18.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
161.60
S2.5S16A-1812_HUB0_0_0_0_...
S2.5S16A-2512
S2.5S16A-2512
Discontinued
2.50
S45C
16
40.0
45.0
A1
25.0
12
0.0
0.0
0.00
25.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
224.40
S2.5S16A-2512_HUB0_0_0_0_...
S2.5S16A-2812
S2.5S16A-2812
-
2.50
S45C
16
40.0
45.0
A1
28.0
12
0.0
0.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
251.40
S2.5S16A-2812_HUB0_0_0_0_...
S2.5S16B-1612N
S2.5S16B-1612N
Discontinued
2.50
S45C
16
40.0
45.0
B1
16.0
12
32.0
12.0
0.00
28.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
208.9
S2.5S16B-1612N_HUB0_0_0_0...
S2.5S16B-1812N
S2.5S16B-1812N
-
2.50
S45C
16
40.0
45.0
B1
18.0
12
32.0
12.0
0.00
30.0
0.0
0.0
-
0.0
0.0
0
226.8
S2.5S16B-1812N_HUB0_0_0_0...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성