Flat round head , rivet thorn - Steel - Blindniete
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
Micro - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/micro_blindniet/nietheulsen_aluminum/flach_stahl.prj},{NB=KVT TAPD 20M2 BS(11)},{D=2.0},{L=5.7},{FORM=1},{P=1.00},{P1=1.6-3.2},{PMIN=1.000},{PMAX=3.200},{BZC=TAPD 20M2 BS},{W=Hülse : Aluminium , 3,5% Magnesium , Dorn : Stahl , verzinkt},{B=2.1},{F1=390},{F2=295},{D1=1.10},{X1=2.000},{X2=0.600},{X3=3.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT TAPD 20M1 BS
2.0
4.1
0.1-1.6
TAPD 20M1 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
2.1
390
295
1.10
KVT TAPD 20M2 BS
2.0
5.7
1.6-3.2
TAPD 20M2 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
2.1
390
295
1.10
KVT TAPD 20M3 BS
2.0
7.4
3.2-4.8
TAPD 20M3 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
2.1
390
295
1.10
KVT TAPD 20M4 BS
2.0
9.0
4.8-6.4
TAPD 20M4 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
2.1
390
295
1.10
KVT TAPD 20M5 BS
2.0
10.7
6.4-8.0
TAPD 20M5 BS
Pod : Aluminum , 3.5% Mag...
2.1
390
295
1.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성