피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
Outside diameter 105 - Curved Jaw-type Coupling
KUNLONG
Coupling series
Curved Jaw-type Flexible Coupling
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sg7/sg7_13/sg7_13_105.prj},{NB=SG7-13-105W-40-55-140},{D1=40},{D2=55},{TS=35},{RT=380},{MT=760},{MS=6000},{TT=1.0},{EP=±1.0},{ML=主体铝合金、胶垫PTU},{FH=本色、黑色},{WT=3090},{USE=常用于伺服电机和步进电机联接},{RS=惯性力矩和重量按最大孔径计算;内孔可以按客户需求定做},{TD=利用胀套联接的梅花弹性联轴器;零回转间隙,拆装方便;高灵敏度,传递力矩大;顺时针与逆时针回转特性完全相同;可吸收振动、补偿径向、角向和轴向偏差}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
D1
D1 minor diameter
ⁿ/ₐ
D2
D2 major diameter
ⁿ/ₐ
IN
Item No
ⁿ/ₐ
TS
Tighten the strength
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
MT
Maximum Torque
[N.m]
MS
Max Speed
[prm]
TT
Tilting Tolerance
[°]
EP
End-Play
[mm]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
USE
Application
ⁿ/ₐ
RS
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SG7-13-105W-35-35-140
35
35
SG7-13-105W-35-35-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-35-40-140
35
40
SG7-13-105W-35-40-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-35-45-140
35
45
SG7-13-105W-35-45-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-35-50-140
35
50
SG7-13-105W-35-50-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-35-55-140
35
55
SG7-13-105W-35-55-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-35-60-140
35
60
SG7-13-105W-35-60-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-40-40-140
40
40
SG7-13-105W-40-40-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-40-45-140
40
45
SG7-13-105W-40-45-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-40-50-140
40
50
SG7-13-105W-40-50-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-40-55-140
40
55
SG7-13-105W-40-55-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-40-60-140
40
60
SG7-13-105W-40-60-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-45-45-140
45
45
SG7-13-105W-45-45-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-45-50-140
45
50
SG7-13-105W-45-50-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-45-55-140
45
55
SG7-13-105W-45-55-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-45-60-140
45
60
SG7-13-105W-45-60-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-50-50-140
50
50
SG7-13-105W-50-50-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-50-55-140
50
55
SG7-13-105W-50-55-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-50-60-140
50
60
SG7-13-105W-50-60-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-55-55-140
55
55
SG7-13-105W-55-55-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-55-60-140
55
60
SG7-13-105W-55-60-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
SG7-13-105W-60-60-140
60
60
SG7-13-105W-60-60-140
35
380
760
6000
1.0
±1.0
Aluminum Alloy,PTU
Sandblasting
3090
For servomotor, stepmotor...
The moment of inertia and...
Expansion set connected b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Outside diameter 105 - Curved Jaw-type Coupling
KUNLONG
10.01.2024
23022 - Elastomer dog couplings with radial clamping hub
norelem
26.06.2024
Outside diameter 95 - Curved Jaw-type Coupling
KUNLONG
10.01.2024
SL-CPNDS, SH-CPNDS - Precision Cleaning Couplings - Rigid, Long
Misumi
04.10.2023
CPJC, CPJCK - Couplings - Jaw, Clamping with Key Groove
Misumi
29.05.2023
23050 - Rigid couplings one-piece
norelem
30.05.2024
MAE-EL-KPL-RNH-HS-KLNA - Elastic Couplings RNH, backlash-free, with half sh...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-EL-KPL-RNK-KLNA - Elastic Couplings RNK, backlash-free, with clamps
MÄDLER
26.04.2024
WKE-D/RS - Torsionally Flexible Coupling - stainless steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
GN2240 - Elastomer jaw couplings with clamping hub, Bore code B, without ke...
Berger Tools
25.05.2023
WKE/RF - Elastomer Coupling with hub - stainless steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
CAJAW - Coupling - plum blossom type - keyless type
SRD-FA
04.07.2022
SJC-100 - Jaw Coupling / Set Screw Type
Sungil Machinery
17.05.2021
23052 - Rigid couplings two-piece
norelem
30.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성