피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FT-T120 - Leveling Feet
KUNLONG
Leveling Feet series
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/dt_ft_af/ft_t120.prj},{NB=FT-T12024150A},{IN=FT-T12024150A},{M=M24},{M01=24},{L=195},{W=35},{H1=150},{WT=1915},{CAPACITY=500},{ML=底座/铸钢、螺杆/铁、胶垫/橡胶},{FH=底座/镀亮铬、螺杆铁/镀锌},{YT=半导体设备、医疗设备、工业自动化设备},{BZ=根据使用需要可定制不同的螺杆规格},{TD=采用铸钢材质,承重性能优良;接触面积大,并配有橡胶脚垫,防滑防震性能优良}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IN
Item No
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
W
w
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
CAPACITY
capacity(kg)/pcs
[kg]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
YT
Application
ⁿ/ₐ
BZ
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
FT-T12020100A
FT-T12020100A
M20
147
30
100
1685
450
Cast Steel Base、 Iron Bol...
Base: Bright Chrome Plate...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Cast steel material with ...
FT-T12020150A
FT-T12020150A
M20
195
30
150
1785
450
Cast Steel Base、 Iron Bol...
Base: Bright Chrome Plate...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Cast steel material with ...
FT-T12024100A
FT-T12024100A
M24
147
35
100
1780
500
Cast Steel Base、 Iron Bol...
Base: Bright Chrome Plate...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Cast steel material with ...
FT-T12024150A
FT-T12024150A
M24
195
35
150
1915
500
Cast Steel Base、 Iron Bol...
Base: Bright Chrome Plate...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Cast steel material with ...
FT-T12020100S
FT-T12020100S
M20
147
30
100
1695
450
Cast Steel Base、SUS304 Bo...
Base: Bright Chrome Plate...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Cast steel material with ...
FT-T12020150S
FT-T12020150S
M20
195
30
150
1790
450
Cast Steel Base、SUS304 Bo...
Base: Bright Chrome Plate...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Cast steel material with ...
FT-T12024100S
FT-T12024100S
M24
147
35
100
1900
500
Cast Steel Base、SUS304 Bo...
Base: Bright Chrome Plate...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Cast steel material with ...
FT-T12024150S
FT-T12024150S
M24
195
35
150
1995
500
Cast Steel Base、SUS304 Bo...
Base: Bright Chrome Plate...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Cast steel material with ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성