피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2.2.3.H.2 ISO - Hygienic liner DIN 11853-1
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.3.H Hygienic liner DIN 11853-1
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/hygiene_bundstutzen_din11853_1/iso_hyg_bundst_din_11853_1.prj},{NB=Hygiene-Bundstutzen DN025 ISO (1.4404, EPDM) DIN 11853-1 705609 999279},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=25},{D=48.9},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D14=41.000},{G1=10.000},{G2=2.000},{I=3.000},{AA=33.700},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic liner DN008 ISO ...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
17
21.9
MB = Ra<0,8µm
707331
999279
Hygienic liner DN010 ISO ...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
17
27.9
MB = Ra<0,8µm
707332
999279
Hygienic liner DN015 ISO ...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
18
35.9
MB = Ra<0,8µm
705608
999279
Hygienic liner DN020 ISO ...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
22
42.9
MB = Ra<0,8µm
706036
999279
Hygienic liner DN025 ISO ...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
25
48.9
MB = Ra<0,8µm
705609
999279
Hygienic liner DN032 ISO ...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
26
54.9
MB = Ra<0,8µm
705610
999279
Hygienic liner DN040 ISO ...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
30
66.9
MB = Ra<0,8µm
705611
999279
Hygienic liner DN050 ISO ...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
34
84.9
MB = Ra<0,8µm
705027
999279
Hygienic liner DN065 ISO ...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
38
98.9
MB = Ra<0,8µm
706289
999279
Hygienic liner DN080 ISO ...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
46
118.9
MB = Ra<0,8µm
706290
999279
Hygienic liner DN100 ISO ...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
46
147.9
MB = Ra<0,8µm
707333
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성