피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
2.2.4.1 DIN - Blind threaded connecting piece (male part) DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
KST
2. Fittings
2.2.H Hygienic screwed pipe connection DIN 11853-1
2.2.4 Blind threaded connecting piece (male part) DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_verschraubung_din11853-1/blindgewindestutzen_din11864_din11853_1/din_blind_gewst_din_11853_1.prj},{NB=Blindgewindestutzen DN032 DIN DIN 11864-1-A/DIN 11853-1 703407},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{C=24},{D=53},{E=58 x 1/6\"},{NDM=58.000},{SW=46},{MAT=1.4435},{F1=7.000},{D11=49.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
C
total lenght
[mm]
D
maximum outer diameter
[mm]
E
(round) thread
ⁿ/ₐ
SW
Width accross flats
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Blind threaded connecting...
DN010
13.0 x 1.5
24
23
28 x 1/8"
19
703403
Blind threaded connecting...
DN015
19.0 x 1.5
24
28
34 x 1/8"
24
703404
Blind threaded connecting...
DN020
23.0 x 1.5
24
34
44 x 1/6"
30
703405
Blind threaded connecting...
DN025
29.0 x 1.5
24
44
52 x 1/6"
41
703406
Blind threaded connecting...
DN032
35.0 x 1.5
24
53
58 x 1/6"
46
703407
Blind threaded connecting...
DN040
41.0 x 1.5
24
60
65 x 1/6"
50
703408
Blind threaded connecting...
DN050
53.0 x 1.5
24
72
78 x 1/6"
65
703409
Blind threaded connecting...
DN065
70.0 x 2.0
28
87
95 x 1/6"
80
703410
Blind threaded connecting...
DN080
85.0 x 2.0
28
100
110 x 1/4"
95
703411
Blind threaded connecting...
DN100
104.0 x 2.0
30
120
130 x 1/4"
115
703412
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2.2.5.1 DIN - Blind liner DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
KST
05.12.2023
Model 62119 - Blank nut with chain - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
30.07.2020
2.2.5.2 ISO - Blind liner DIN 11864-1-A/DIN 11853-1
KST
05.12.2023
2.7.1.1 DIN - Clamp connection DIN 32676
KST
05.12.2023
SNCPH - Sanitary Pipe Fittings - Clamp - Medium/High Pressure
Misumi
01.06.2021
2.6.6 - Heavy duty clamp (for high pressure applications)
KST
05.12.2023
I.RBIBWC - 3 pieces ball valves FULL BORE BW / BW LOCKABLE NP64 <2264> ND50...
FG INOX
16.02.2017
Model 62114 - Nut - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
09.02.2021
2.2.4.2 ISO - Blind threaded connecting piece (male part) DIN 11864-1-A/DIN...
KST
05.12.2023
2.4.1.S.1 DIN - Aseptic flange connection DIN 11864-2-A / complete flange c...
KST
05.12.2023
2.6.1.S.1 DIN - Aseptic clamp connection DIN 11864-3-A
KST
05.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성