2.6.1.H.1 DIN - Hygienic clamp connection DIN 11853-3
KST
2. Fittings
2.6.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3
2.6.1.H Hygienic clamp connection DIN 11853-3 / hygienic clamp connection
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/hygiene_clampverbindung_din11853_3/hygiene_clampverbind_din11853_3_komp_hy_cver/din_hy_cvb_din_11864_3_a_asmtab.prj},{NB=Hygiene-Clampverbindung DN040 DIN (1.4404, EPDM) DIN 11853-3 706113 999277},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=48},{E=64.0},{MAT=1.4404},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0.6µm},{D5=54.000},{D6=53.600},{G1=3.500},{LS=10.000},{S=1.500},{PPATH=din_hy_cvb_din_11864_3_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
Inner diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OFB
Surface condition
[μm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Hygienic clamp connection...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
44
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706108
999277
Hygienic clamp connection...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
44
34.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706109
999277
Hygienic clamp connection...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
44
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706110
999277
Hygienic clamp connection...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
44
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706111
999277
Hygienic clamp connection...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
48
50.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706112
999277
Hygienic clamp connection...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
48
64.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706113
999277
Hygienic clamp connection...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
49
77.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706114
999277
Hygienic clamp connection...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
53
91.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706115
999277
Hygienic clamp connection...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
57
106.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706116
999277
Hygienic clamp connection...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
60
130.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
706117
999277
Hygienic clamp connection...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
60
155.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710629
999277
Hygienic clamp connection...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
60
183.0
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710630
999277
Hygienic clamp connection...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
60
233.5
1.4404
MB = Ra<0,8µm
710631
999277
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성