Metric series
JTEKT Corporation(Koyo)
Tapered roller bearings
Single-row tapered roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/tapered_roller_bearings/single_row_trb/metric_series_asmtab.prj},{NB=30215JR},{S=TA},{TY=26},{ORDER=30215JR},{SD=75},{D=130},{T=27.25},{B=25.0},{CC=22.0},{C=22.0},{R=2.0},{NG=2900},{NO=3900},{SR=2.5},{SR1=2.0},{AL=16},{AL1=10},{AL2=20},{F=110.410},{K=103.1},{H=87.9},{OY=218.520},{L=18.5},{GA=4},{GA1=0.0},{P11=0.7},{P5=-2.0},{ST=9-A},{NOB=20},{PPATH=metric_series_asmtpl.prj},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
Bearing No
ⁿ/ₐ
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Bearing Width
[mm]
B
width
[mm]
C
width
[mm]
R
Radius
[mm]
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (Grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (Oil)
[rpm]
30202R
30202R
15
35
11.75
11.0
10.0
0.6
19.8
14.5
2.00
12000
16000
30302JR
30302JR
15
42
14.25
13.0
11.0
1.0
27.4
19.2
2.65
10000
14000
30203JR
30203JR
17
40
13.25
12.0
11.0
1.0
26.0
20.7
2.85
10000
14000
32203JR
32203JR
17
40
17.25
16.0
14.0
1.0
34.3
27.5
3.85
10000
14000
30303JR
30303JR
17
47
15.25
14.0
12.0
1.0
34.2
24.5
3.45
9200
12000
30303R
30303R
17
47
15.25
14.0
12.0
1.0
34.2
24.5
3.45
9200
12000
32303
32303
17
47
20.25
19.0
16.0
1.0
39.9
29.9
4.25
9400
13000
32303JR
32303JR
17
47
20.25
19.0
16.0
1.0
45.7
35.9
5.10
9400
13000
32004JR
32004JR
20
42
15.00
15.0
12.0
0.6
34.1
31.5
4.35
9700
13000
57008R
57008R
20
47
15.25
14.0
12.0
1.0
34.2
25.5
3.75
9000
12000
30204JR
30204JR
20
47
15.25
14.0
12.0
1.0
33.8
27.2
3.80
8700
12000
32204JR
32204JR
20
47
19.25
18.0
15.0
1.0
41.4
34.7
4.90
8900
12000
32204XR
32204XR
20
47
19.25
18.0
16.0
1.0
41.6
37.0
5.00
9100
12000
30304AC
30304AC
20
52
16.25
16.0
12.0
1.5
43.3
28.4
4.65
8300
11000
30304AJR
30304AJR
20
52
16.25
16.0
13.0
1.5
45.3
35.1
5.05
8300
11000
32304CR
32304CR
20
52
22.25
21.0
18.0
1.5
52.3
44.9
6.05
8600
12000
32304JR
32304JR
20
52
22.25
21.0
18.0
1.5
56.5
46.7
6.70
8400
11000
320/22JR
320/22JR
22
44
15.00
15.0
11.5
0.6
35.4
33.6
4.65
9100
12000
T2CC022
T2CC022
22
47
17.00
17.5
13.5
1.0
40.9
35.9
5.05
8700
12000
302/22CR
302/22CR
22
50
15.25
14.0
12.0
1.0
32.1
28.6
3.50
8400
11000
302/22R
302/22R
22
50
15.25
14.0
12.0
1.0
36.5
30.9
4.30
8100
11000
322/22CR
322/22CR
22
50
19.25
18.0
15.0
1.0
43.8
39.1
5.35
8400
11000
322/22R
322/22R
22
50
19.25
18.0
15.0
1.0
46.0
41.6
5.85
8100
11000
303/22XR
303/22XR
22
56
17.25
16.0
13.0
1.5
43.0
36.6
4.70
7700
10000
303/22R
303/22R
22
56
17.25
16.0
14.0
1.5
52.2
41.1
5.95
7500
10000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성