Shielded ZZ, ZZX
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Single-row deep groove ball bearings
Shielded type Sealed type
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/single_row_dgbb/shielded_type_sealed_type/shielded_sealed_type_zz_asmtab.prj},{NB=6013ZZ},{S=BB},{T=40},{A=Shielded type},{VERS=1},{SD=65},{D=100},{B=18},{R=1.1},{ORDER=6013ZZ},{CR=38.1},{COR=25.2},{CU=1.4},{NG=6600},{SR=2.0},{BD=10.3188},{PCD=83.00},{ID=76.8},{OD=89.2},{GID=73.0},{GOD=93.50},{X1=1.00},{X2=0.30},{ST=1-C},{NOB=15},{PPATH=shielded_sealed_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limitng speeds (Grease)
[rpm]
6800ZZ
10
19
5
0.3
6800ZZ
2.15
0.84
0.03
37000
6900ZZ
10
22
6
0.3
6900ZZ
3.35
1.25
0.07
34000
6000ZZ
10
26
8
0.3
6000ZZ
5.7
1.95
0.1
31000
6200ZZ
10
30
9
0.6
6200ZZ
6.4
2.4
0.12
24000
6300ZZ
10
35
11
0.6
6300ZZ
10.1
3.45
0.27
22000
6801ZZ
12
21
5
0.3
6801ZZ
2.4
1.05
0.04
33000
6901ZZ
12
24
6
0.3
6901ZZ
3.6
1.45
0.08
31000
6001ZZ
12
28
8
0.3
6001ZZ
6.4
2.4
0.12
27000
6201ZZ
12
32
10
0.6
6201ZZ
8.5
3.05
0.24
22000
6301ZZ
12
37
12
1.0
6301ZZ
12.1
4.2
0.42
20000
6802ZZ
15
24
5
0.3
6802ZZ
2.6
1.25
0.05
28000
6902ZZ
15
28
7
0.3
6902ZZ
5.4
2.25
0.12
26000
6002ZZ
15
32
9
0.3
6002ZZ
7
2.85
0.15
23000
6202ZZ
15
35
11
0.6
6202ZZ
9.55
3.75
0.29
20000
6302ZZ
15
42
13
1.0
6302ZZ
14.3
5.45
0.46
17000
6803ZZ
17
26
5
0.3
6803ZZ
3.3
1.55
0.06
26000
6903ZZ
17
30
7
0.3
6903ZZ
5.75
2.55
0.13
23000
6003ZZ
17
35
10
0.3
6003ZZ
7.5
3.25
0.17
21000
6203ZZ
17
40
12
0.6
6203ZZ
12
4.8
0.37
17000
6303ZZ
17
47
14
1.0
6303ZZ
17
6.65
0.55
15000
6804ZZ
20
32
7
0.3
6804ZZ
5
2.45
0.1
21000
6904ZZ
20
37
9
0.3
6904ZZ
7.95
3.7
0.19
19000
6004ZZ
20
42
12
0.6
6004ZZ
11.7
5.05
0.35
17000
6204ZZ
20
47
14
1.0
6204ZZ
16
6.65
0.51
15000
6304ZZ
20
52
15
1.1
6304ZZ
19.9
7.85
0.66
14000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성